|
| TI-84 Plus Silver Edition, TI:s kraftfullaste grafräknare för gymnasiet, kombinerar kompatibilitet med TI-83 Plus med större minne (9x större än i TI-83 Plus), en snabbare processor och en futuristisk design.
Det borttagbara fram- och bakstycket gör denna räknare anpassningsbar, och en inbyggd USB-port och medföljande USB-kabel möjliggör enkel nedladdning av en mängd olika applikationer (lagring för upp till 94 och har mer än 20 applikationer förinstallerade).
Denna räknare är idealisk för lärare och elever som kräver maximalt med kraft, anpassningsbarhet och snabb datoranslutning.
Den är tillåten på nationella prov på gymnasiet
TI-84 Plus Silver Edition innehåller följande:
|
| | Kompatibel med TI-83 Plus-enhetens applikationer, program, kringmaterial och tangenttryckningar |
| | Kan lagra upp till 94 applikationer |
| | Innehåller en ny USB-kabel och en USB-port på räknaren för datoranslutning |
| | 2.5 gånger snabbare än TI-83 Plus |
| | Förbättrat 8-raders fönster med 16 teckens bredd, 64 x 96 pixlar inklusive delad visning med graf-tabell |
| | Alla enheter (både student- och lärarmodeller) kan anslutas till ViewScreenTM-panelen och TI-PresenterTM via en USB-kabel |
| | Inbyggd klocka |
| | Över 20 förinstallerade applikationer |
| | Anpassningsbar tack vare borttagbara fram- och bakstycken |
| | ROM-minne tillgängligt för användaren: 1.54 MB. RAM-minne tillgängligt för användaren: 24 KB |
| | Reella och komplexa tal beräknas med 14 siffrors noggrannhet och visas med 10 siffrors noggrannhet plus en 2-siffrig exponent |
| | Ritar grafer med 10 rektangulära funktioner, 6 parametriska uttryck, 6 polära uttryck och 3 rekursivt definierade sekvenser med 7 olika grafstilar |
| | Interaktiv grafanalys med numeriska derivator och integraler |
| | Avancerade statistikfunktioner, inklusive hypotestestning och beräkning av konfidensintervall |
| | Användardefinierade listnamn. Upp till 999 element kan lagras i listorna, beroende på mängden tillgängligt minne |
| | Sannolikhetsdistributioner |
| | Ekonomiska funktioner (tidsvärde för pengar, pengaflödesberäkningar och avbetalning) |
| | Lagra och analysera upp till 10 matriser, vars storlek endast begränsas av tillgängligt minne |
| | Innehåller en ekvationslösare |
| | Stödjer programmering i olika språk (TI-Basic och Z80-assembly). |
|
| Följande tillbehör medföljer i förpackningen:
|
| | 4 st AAA-batterier, |
| | 1 mini-A till mini-B USB-kabel (för enhet-till-enhetskommunikation), |
| | 1 ny USB-kabel för anslutning till dator, |
| | 1 handbok, |
| | 1 tillbehörsbroschyr, |
| | 1 instruktionsblad för nedladdning av handböcker för grafräknare, |
| | 1 batteri- och garantisedel för Europa, |
| | 1 produkt-CD med den elektroniska handboken, programinformation, dator, programvara och gratis applikationer med handböcker. |
|
| Skolpaket för TI-84 Plus Silver Edition
|
| | 10 TI-84 Plus Silver Edition-räknare |
| | 10 handböcker |
| | 1 demonstrationsplansch för klassrummet |
| | 1 overheadbild |
| | 10 nya USB-kablar |
| | 10 produkt-CD-skivor |
| | 10 mini-A till mini-B USB-kablar (små) |
| | 10 tillbehörsbroschyrer |
| | 1 räknarväska |
| | 40 AAA-batterier |
| | 10 batteri- och garantisedlar för Europa |