Voyage™ 200


Funzioni principali
Voyage™ 200: Derive™ e CabriGeometre II™ nell'assistente scientifico del futuro!
Computer Algebra System e Geometria.
Tastiera QWERTY e ampio display.
Memoria Flash e possibilita' di Aggiornamento elettronico.
Orologio interno per la gestione della data e dell' ora.
Desktop ad icone per navigare agevolmente tra i vari ambienti matematici e di gestione o tra le applicazioni già caricate nella sua memoria Flash.
Design moderno ed ergonomico per rendere questa calcolatrice ancora più attraente.

Caratteristiche hardware

Memoria: circa 2.7MB disponibili per l'utente
Tastiera Qwerty e cursore a quattro direzioni
Display ad alto contrasto 128 x 240 pixels
Orologio interno per la gestione della data e dell' ora.
Aggiornabile elettronicamente grazie alla Tecnologia Flash che consente di installare nuove applicazioni, offerte dalla TI e da altri produttori di software, e di estendere la durata della calcolatrice scaricando l'ultima versione del sistema operativo.
50 slots per la memorizzazione di applicazioni Flash
Pretty Print: le espressioni matematiche appaiono sul display esattamente come sarebbero scritte in un libro o alla lavagna.
Split Screen
Consente di visualizzare sul display grafico e funzione contemporaneamente.
Programmabile
Opzioni di programmazione con menu' personalizzati, finestre di dialogo, e finestre pop-up. Possibilita' di programmazione con linguaggio Assembly.
Compatibilite con CBL 2™ e CBR™ per la raccolta e l'analisi dei dati attraverso sensori.
Connessione al computer tramite il cavetto TI Connectivity™ ed il programma TI Connect™
Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ che consentono di presentare lo schermo della calcolatrice ingrandito per renderlo visibile da lontano
  Invia a un amico     Stampa