Education Technology

TI-30X Pro MathPrint™

Potente calcolatrice scientifica per la scuola. Consigliata per studenti di scuola secondaria e università.

Dove acquistare

Caratteristiche principali

  • Display ad alta risoluzione per aumentare la leggibilità e le funzionalità. Con TI-30X Pro MathPrint è possibile analizzare fino a due funzioni nella tabella dei valori
  • Ampia gamma di modelli di regressione.
  • NOVITÀ: modello di regressione per funzioni esponenziali naturali (e^x)
  • Statistiche a una o due variabili
  • Possibilità di scelta del formato gradi/radianti, virgola mobile/fissa
  • Possibilità di scelta tra soluzione di equazioni numeriche, polinomi e sistemi di equazioni lineari
  • Visualizzazione di una funzione definita in forma di tabella
  • Calcolo della derivata e dell’integrale di funzioni reali
  • Esecuzione del calcolo vettoriale e matriciale attraverso una finestra di input per matrici e vettori
  • Salvataggio automatico: nessun dato andrà perduto

Visualizzazione di più calcoli contemporaneamente

Il display a quattro righe consente di confrontare risultati e analizzare più modelli su un unico schermo ad alta risoluzione.

Funzioni matematiche come nei libri di testo

Espressioni matematiche, simboli e frazioni vengono visualizzate esattamente allo stesso modo in cui appaiono nei libri di testo. Non è necessario adattarsi ad alcuna sintassi tecnica ed è possibile accedere rapidamente alle funzioni più utilizzate.

Funzionalità integrate

I passaggi guidati facilitano la soluzione di equazioni numeriche, polinomi e sistemi di equazioni lineari.

Studio delle tabelle di valori (x, y)

Gli studenti possono esaminare facilmente una tabella di valori (x,y) per una data funzione, inserendo valori x specifici o generati automaticamente.

Menu facile da usare

Un menu chiaro permette di accedere rapidamente ai comandi con possibilità di scegliere tra gradi e radianti, virgola mobile o fissa, formato classico, MathPrint™ o numerico.

Dati tecnici

Funzionalità integrate

  • Revisione e modifica di voci inserite in precedenza tramite una schermata iniziale scorrevole
  • Inserimento dati di input o risultati in nuovi calcoli
  • Modalità di inserimento e output MathPrint™ per visualizzare i calcoli in notazione matematica, incluse risposte in termini di pi greco, radici quadrate e frazioni
  • Soluzione di tre tipi di funzioni: equazioni numeriche, polinomi e sistemi di equazioni lineari
  • Derivata numerica e integrale per funzioni reali
  • Vettori e matrici
  • Notazione simbolica di π
  • Tasto di alternanza per cambiare la forma delle risposte tra esatta e approssimazione decimale
  • Frazioni sovrapposte e funzioni frazionarie
  • Conversione di frazioni/decimali/percentuali
  • Trasformazione di frazioni improprie in numeri misti
  • Semplificazione automatica di frazioni
  • Generatore di numeri casuali e numeri interi casuali
  • Menu centrale di MODALITÀ per selezionare le impostazioni di modalità della calcolatrice
  • Menu impostazioni
  • Funzioni con accesso diretto attraverso i tasti o dai menu a tendina
  • Tasto di negazione
  • Funzioni con operatore costante
  • Combinazioni e disposizioni semplici
  • Trigonometria
  • Funzioni iperboliche
  • Logaritmi e antilogaritmi
  • Conversione degli angoli da gradi a radianti a gradienti
  • Tasti %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Capacità decimale fissa
  • Funzionalità tabella (x,y) con opzioni Auto e Ask-x
  • Editor elenchi/dati di base con tre elenchi
  • Elenco formule
  • Statistiche a una o due variabili con archiviazione permanente degli input delle variabili statistiche
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Nove costanti fisiche
  • 18 conversioni tra sistema metrico e sistema britannico
  • Fino a otto operazioni in sospeso
  • Fino a 23 livelli di parentesi
  • Capacità di correggere gli errori
  • Spegnimento automatico
  • Ripristino facile/rapido della calcolatrice attraverso la pressione di 2 tasti o del menu per finalità di esame
  • Fino a sette variabili in memoria (x, y, z, t, a, b, c)
  • Notazione scientifica e tecnica

Hardware

  • Display ad alta risoluzione a righe di 16 cifre
  • Alimentazione a batteria e solare per prolungare la durata delle batterie
  • Spegnimento automatico
  • Tasti in plastica resistente con codifica a colori
  • Piedini antiscivolo in gomma
  • Copertura robusta con Quick-Reference Card
  • Custodia protettiva rigida

Servizio assistenza