TI-89


Funzioni principali
Questa calcolatrice ideale per universita' e liceo utilizza un programma di elaborazione simbolica del tutto simile a DERIVE™ che risolve analiticamente anche i problemi piu' difficili: con 640 KB di memoria, possibilita' di aggiornamento elettronico e software per matematica avanzata. La Tecnologia Flash consente di aggiornare elettronicamente il software senza acquistare un nuovo hardware; il modo migliore per avere una calcolatrice sempre al passo con i tempi e con le esigenze scolastiche.
Caratteristiche hardware
Nuovo sistema Operativo 2.08 per rendere le funzionalita’ ancora piu’ semplici
Orologio con data e ora
640KB di memoria: 256KB di memoria RAM e 384KB per l'archiviazione di funzioni, dati e programmi.
Display ad alta risoluzione
Il display di 100 x 160 pixel a forte contrasto consente una visione nitida delle informazioni.
Deesktop a icone per una facile navigazione tra le appliucazioni
Aggiornabile elettronicamente grazie alla Tecnologia Flash che consente di installare nuove applicazioni, offerte dalla TI e da altri produttori di software, e di estendere la durata della calcolatrice scaricando l'ultima versione del sistema operativo.
Pretty Print: le espressioni matematiche appaiono sul display esattamente come sarebbero scritte in un libro o alla lavagna.
Split Screen
Consente di visualizzare sul display grafico e funzione contemporaneamente.
Programmabile
Opzioni di programmazione con menu' personalizzati, finestre di dialogo, e finestre pop-up. Possibilita' di programmazione con linguaggio Assembly.
Compatibilite con CBL 2™ e CBR™ per la raccolta e l'analisi dei dati attraverso sensori.
Connessione al computer tramite il cavetto TI-GRAPH LINK™ ed il programma TI Connect™
Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ che consentono di presentare lo schermo della calcolatrice ingrandito per renderlo visibile da lontano
Caratteristiche software
"CellSheet" - foglio elettronico compatibile con Excel [applicazione precaricata nella memoria di archivio]
"Statistics with list editor" per aumentare le funzionalita’ statistiche[applicazione precaricata nella memoria di archivio]
Soluzione simbolica di equazioni differenziali fra cui lineari di 1° ordine, separabili, esatte, lineari di 2o ordine, omogenee con coefficienti costanti.
Algebra lineare - Eigenvalue, eigenvector, funzioni di matrici (ad esempio e A), decomposizioni LU e QR.
Split Screen - Consente di visualizzare sul display grafico e funzione contemporaneamente.
Grafici a 3D con rotazione e campi di pendenza
Rotazione in real-time di grafici a 3D e campi di pendenza.
Unita' di misura - Oltre 100 unita' simboliche per uso in equazioni, calcoli e conversioni di unita' di misura e 20 costanti con nita' simboliche.
Soluzione numerica/grafica di equazioni differenziali
con il metodo Runge-Kutta o Eulero; visualizzazione di coefficienti di pendenza e di direzione.
Sistemi di equazioni - risolve equazioni lineari e non-lineari.
Calcolo simbolico (CAS - Computer Algebra System) - con una completa gamma di funzioni per algebra, analisi e calcolo matriciale (sviluppi di Taylor, calcolo di limiti, funzioni di matrici con elementi simbolici, equazioni differenziali, sistemi di equazioni etc...).
Software di matematica avanzata - con soluzione analitica esatta e numerica di numerose equazioni differenziali, grafici 3D con rotazione, costanti simboliche e conversione di unita' di misura, regressioni statistiche, calcolo di autovalori e autovettori, funzioni di matrici e possibilita' di programmazione con linguaggio Assembly.
Programmabile: opzioni di programmazione con menu' personalizzati, finestre di dialogo, e finestre pop-up. Possibilita' di programmazione con linguaggio Assembly.
Catalogo dei comandi: videata con catalogo dei comandi per accedere e visualizzare le informazioni di "aiuto" per ogni funzione.
Funzione History: display attivo iniziale e storico con possibilita' di memorizzazione e richiamo delle ultime 99 equazioni immesse
  Invia a un amico     Stampa