TI-84 Plus Silver Edition


Funzioni principali
La TI-84 Plus Silver Edition ha il doppio delle applicazioni precaricate rispetto alla TI-84 Plus ed un look piu’ versatile grazie alla possibilita’ di cambiare il cover scegliendo tra diversi colori.
NOVITÀ! Aggiornamento del sistema operativo TI-84 Plus
La nuova versione del sistema operativo* contiene MathPrint™ - scarica gratuitamente 
Possibilità di immettere e visualizzare simboli matematici, formule e frazioni esattamente come appaiono nei libri di testo
Possibilità di scorrere la cronologia dei calcoli e di richiamare rapidamente valori immessi e risultati 
Modelli semplici e intuitivi per i calcoli con le frazioni
Possibilità di tracciare una funzione utilizzando come misure di incremento le frazioni elencate (o altre frazioni definite dall’utente)
Due modalità di visualizzazione dei calcoli sullo schermo:  come decimali o come frazioni  
Scelta tra diverse modalità di visualizzazione
* Il manuale Catalog Help dovrà essere aggiornato alla versione 1.1 per essere compatibile con la nuova versione 2.53PM del sistema operativo TI-84 Plus.
Ecco le sue caratteristiche principali:
Compatibile con la TI-83 Plus di cui mantiene tutte le funzionalita', ne condivide le applicazioni, i programmi ed i materiali didattici.
Puo' contenere in archivio fino a 30 applicazioni.
Cavo USB per la connessione al computer.
Processore 2.5 volte piu' veloce di quello della TI-83 Plus.
Display a 8 righe per 16 caratteri, 64 x 96 pixel, possibilita’ di visualizzare contemporaneamente grafico e tabella delle coordinate.
Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ a cui si collega tramite TI-84 Plus Presentation Link
Orologio per la gestione di data e ora.
29 applicazioni precaricate al momento dell'acquisto.
1.5 MB di memoria ROM e 24 KB di memoria RAM.
Numeri reali e complessi calcolati con accuratezza fino a 14 cifre con risultati a 10 cifre + 2 di esponente.
Visualizza 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espressioni polari e 3 sequenze definite ricorsivamente con 7 diversi stili grafici.
Analisi grafica interattiva comprese derivate ed integrali numerici.
Funzioni statistiche avanzate, fra cui test di ipotesi e calcolo di intervalli di confidenza.
Elenchi di nomi personalizzati, contenenti fino a 999 elementi.
Distribuzione delle probabilità.
Funzioni finanziarie (quali l’evoluzione del valore della moneta nel tempo, il calcolo del cash-flow e l’ammortamento).
Possibilità di memorizzare ed analizzare fino a 10 matrici, le cui dimensioni sono limitate solo dalla memoria disponibile.
Programma per la soluzione di equazioni.
Supporta linguaggi di programmazione differenti (TI-Basic e Z80 assembly).
  Invia a un amico     Stampa