TI-84 Plus


Funzioni principali
La TI-84 Plus e’ una versione potenziata della TI-83 Plus: grazie alla maggior capacita' di memoria, ad un processore piu' veloce ed alla possibilita' di collegamento al computer e' ideale per l'apprendimento delle materie scientifiche. Questa calcolatrice per le scuole superiori, dal moderno design, puo' memorizzare fino a 30 Applicazioni e ne contiene gia' 10 mirate allo studio di varie discipline scolastiche, tra cui il software Cabri® Jr. La TI-84 Plus e’ anche disponibile in versione per gli insegnanti con collegamento diretto per i sistemi di visualizzazione Viewscreen e TI Presenter.
Compatibile con la TI-83 Plus di cui mantiene tutte le funzionalita', ne condivide le applicazioni, i programmi ed i materiali didattici.
Puo' contenere in archivio fino a 30 applicazioni.
Cavo USB per la connessione al computer.
Processore 2.5 volte piu' veloce di quello della TI-83 Plus.
Display a 8 righe per 16 caratteri, 64 x 96 pixel, possibilita’ di visualizzare contemporaneamente grafico e tabella delle coordinate.
Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ a cui si collega tramite TI-84 Plus Presentation Link
Orologio per la gestione di data e ora.
10 applicazioni precaricate al momento dell'acquisto.
480 KB di memoria ROM e 24 KB di memoria RAM.
Numeri reali e complessi calcolati con accuratezza fino a 14 cifre con risultati a 10 cifre + 2 di esponente.
Visualizza 10 funzioni rettangolari, 6 espressioni parametriche, 6 espressioni polari e 3 sequenze definite ricorsivamente con 7 diversi stili grafici.
Analisi grafica interattiva comprese derivate ed integrali numerici.
Funzioni statistiche avanzate, fra cui test di ipotesi e calcolo di intervalli di confidenza.
Elenchi di nomi personalizzati, contenenti fino a 999 elementi.
Distribuzione delle probabilità.
Funzioni finanziarie (quali l’evoluzione del valore della moneta nel tempo, il calcolo del
cash-flow e l’ammortamento).
Possibilità di memorizzare ed analizzare fino a 10 matrici, le cui dimensioni sono limitate solo dalla memoria disponibile.
Programma per la soluzione di equazioni.
Supporta linguaggi di programmazione differenti (TI-Basic e Z80 assembly).
TI-84 Plus, lo strumento ideale per studenti di scuola secondaria
  Invia a un amico     Stampa