|
| La calcolatrice grafica versatile e polivalente ideale per la scuola secondaria: funzioni statistiche e finanziarie avanzate, tecnologia FLASH per aggiornamenti e nuove applicazioni.
|
|
Caratteristiche hardware
|
| | Aggiornabile elettronicamente grazie alla Tecnologia Flash che consente di installare nuove applicazioni e di estendere la durata della calcolatrice scaricando l'ultima versione del sistema operativo. |
| | Display ad alto contrasto, 8 righe per 16 caratteri, 64 × 96 pixel. |
| | 192 KB di memoria (32 KB di RAM e 160 KB di flash ROM per l'archiviazione dei programmi). |
| | Compatibilite con CBL 2™ e CBR™ per la raccolta e l'analisi dei dati attraverso sensori. |
| | Connessione al computer tramite il cavetto TI-GRAPH LINK™ ed il programma TI Connect™ |
| | Compatibile con gli strumenti di visualizzazione ViewScreen™ e TI-Presenter™ che consentono di presentare lo schermo della calcolatrice ingrandito per renderlo visibile da lontano |
|
Caratteristiche software
|
| | Analisi grafica: visualizza contemporaneamente equazione, grafico e coordinate. |
| | Funzioni statistiche avanzate inclusi il calcolo degli intervalli di confidenza e la verifica delle ipotesi. Visualizza i risultati graficamente e numericamente. |
| | Split screen che consente di visualizzare contemporaneamente sul display grafico e tabella dei valori. |
| | Liste di dati: i nomi delle liste possono essere definiti dall'utente e si possono memorizzare fino a 999 elementi per lista |
| | Funzioni finanziarie quali il valore del denaro rapportato al tempo, calcoli del flusso di cassa e ammortamento. |
| | Risoluzione di equazioni: risolve interattivamente equazioni con differenti variabili. |
| | Matrici: memorizza e analizza fino a 10 matrici; spazio limitato solo dalla memoria disponibile |