Education Technology

Programvaren
TI-SmartView™ CE-T Emulator

Denne lettvinte programvaren emulerer
TI-84 Plus CE-T Python Edition, og lar læreren
prosjisere en interaktiv representasjon av
kalkulatorens skjerm til hele klassen.

Integreres enkelt med annen teknologi

Emulatorprogramvaren kan enkelt integreres med eksisterende projeksjonssystemer slik at hele klassen kan se. Flytt rundt på emulatoren og verktøylinjene for å tilpasse den interaktive tavlen.

Hold klassen på
sporet

Tastetryckloggen gjør det tydelig og enkelt for elevene å følge oppgavene sammen med læreren, enten de er i et klasserom eller på nettet. Lærere kan også kopiere og lime inn tastetrykk i andre applikasjoner og deretter dele dem med klassen.

Styrke elevenes forståelse

Du kan vise flere representasjoner av skjermer for graf, tabell, ligning, listevindu og STAT-plott samtidig, noe som hjelper elevene med å utvikle en dypere forståelse av temaene.

Ta flere skjermbilder enkelt

Funksjoner for å dra skjermen gjør det
lett å kopiere skjermbilder fra
TI-SmartView™ CE-T til kompatible programmer som Microsoft® Word.

Det er enkelt å se og projisere Python-programmering fra grafkalkulatoren til hele klassen via TI-SmartView™ Emulator CE-T-programvaren.

Spesifikasjoner

Systemkrav

Windows®-systemkrav

  • Windows 11
  • Prosessorhastighet: 2 GHz or higher recommended
  • RAM: 8 GB (Anbefales 16 GB)
  • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv Internett-tilkobling for installasjon og periodisk lisensvalidering.
Kompatibilitet
Kompatibel med ti-84 Plus CE-T Python Edition og ti-84 Plus CE-T grafiske kalkulatorer.
Lisensalternativer

Enkeltbrukerabonnement

  • Kontosbasert lisensiering
  • Enkeltbrukerabonnement gir tilgang til programvare for én konto
  • Ett års abonnement tilgjengelig

Flerbrukerabonnement

  • Kontobasert lisensiering
  • Gir tilgang til programvaren for flere kontoer
  • Ett års abonnement tilgjengelig
Brukerstøtte

Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.