Education Technology

TI-SmartView™ MathPrint™

Programvaren kan simulere TI-30X Pro MathPrint™, TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView og gjøre det mulig for læreren å vise et interaktivt bilde av kalkulatorens skjerm og tastatur for hele klassen.

Ta flere skjermbilder enkelt

Funksjoner for å dra skjermen gjør det lett å kopiere skjermbilder fra TI-SmartView™ til kompatible programmer som Microsoft® Word.

Lede klasseromsundervisning

Programvaren viser kalkulatorens skjerm og tastatur på en PC eller Mac®, og er et ideelt demonstrasjonsverktøy for undervisning av matematikk eller realfag.

Ta flere skjermbilder enkelt

Funksjoner for å dra skjermen gjør det lett å kopiere skjermbilder fra TI-SmartView™ til kompatible programmer som Microsoft® Word.

Hold klassen på sporet

Lærere kan gi en klar og enkel metode for elevene å følge ved å trykke knappetrykk-sekvenser. Kopier og lim knappetrykk til andre applikasjoner for å lage klasseutleveringer.

Spesifikasjoner

Systemkrav

Windows® systemkrav

  • Windows 11
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Prosessorhastighet: Intel® Core i3 eller senere generasjon prosessor
  • RAM: 8 GB (Anbefales 16 GB)
  • Harddisk: Ca. 1 GB tilgjengelig plass på harddisken
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Aktiv Internett-tilkobling for installasjon og periodisk lisensvalidering.
Lisensalternativer

Enkeltbrukerabonnement

  • Kontosbasert lisensiering
  • Enkeltbrukerabonnement gir tilgang til programvare for én konto
  • Ett års abonnement tilgjengelig

Flerbrukerabonnement

  • Kontosbasert lisensiering
  • Gir tilgang til programvaren for flere kontoer
  • Ett-, to- og treårig abonnement tilgjengelig
Støtter disse vitenskapelig kalkulatorene

Kompatibel med:

  • TI-30XS MultiView™
  • TI-30XB MultiView™
  • TI-30X Plus MathPrint™
Brukerstøtte

Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.