Education Technology

TI Connect™ CE -programvare

Programvare med gratis tilkoblingsbarhet for grafkalkulatoren din.

TI Connect™ CE
for PC

Last ned

TI Connect™ CE
for MAC

Last ned

Veiledningsbok

Last ned

Kalkulator Explorer

Koble til flere grafiske kalkulatorer samtidig for å oppdatere din grafiske håndholdte Operating System (OS), overføre data, laste ned kalkulatorprogrammer (apps) og redigere og laste opp programmer.

Screen Capture

Ta og administrere skjermbilder fra den grafiske kalkulatoren koblet raskt og enkelt. The Screen Capture arbeidsområdet australier Gjør det mulig å konvertere bilder som skal brukes som bakgrunn på kalkulatoren.

Program Editor

Opprette og redigere kalkulator TI Basic-programmer ved hjelp av Program Editor arbeidsområdet. Raskt sende programmer direkte til en tilkoblet kalkulator.

Spesifikasjoner

Systemkrav
Systemkrav for TI Connect™ CE -programvare for Windows®
  • Windows 11
  • Kompatibel med 64-bit operativsystemer
  • Prosessorhastighet: Intel Core i3 eller senere generasjon prosessor
  • RAM: 8 GB (Anbefales 16 GB)
  • Harddisk: 500 MB
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Andre krav: Ledig USB-port for TI Connectivity-kabel USB (sølv), eller direkte USB-kabel
  • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon

Systemkrav for TI Connect™-programvare for Mac®
  • macOS® 15, macOS 16 (Platform og Apple® Silicon® med Rosetta® 2*)
  • Processor: Alle versjoner av Mac® fra 2017
  • Harddisk: 500 MB
  • Skjermoppløsning: 1920 x 1080 (minimum) to UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Andre krav: Ledig USB-port for TI Connectivity-kabel USB (sølv), eller direkte USB-kabel
  • Aktiv Internett-forbindelse for installasjon

* MacOS 27 er den siste versjonen med full Rosetta 2-støtte. TI-programvare som bruker Rosetta 2 kan ikke kjøre på macOS 28 eller nyere.

Håndholdte enheter som støttes
  • TI-84 Plus CE-T
  • TI-84 Plus CE-T Python Edition
  • TI-84 Plus C Silver Edition
  • TI-84 Plus Silver Edition
  • TI-84 Plus
Support

Mac, Rosetta ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Microsoft on omistajansa rekisteröity tavaramerkki.