Education Technology

TI-30XS MultiView™

Kraftig vitenskapelig kalkulator med fire linjer for matematikk og naturfag i videregående skole.

Forhandlere

Hovedfunksjoner

Hovedfunksjoner

  • Skjerm med fire linjer               
  • Statistikk med en og to variabler
  • MathPrint™-funksjon
  • Konvertering mellom brøk og desimaltall
  • Forenkling av brøk steg for steg
  • Rediger, klipp og lim oppføringer
  • Sol- og batteridrevet  

Vis flere beregninger på en gang

Skjermen med fire linjer lar deg legge inn mer enn én beregning, sammenligne resultater og utforske mønstre, alt på samme skjermbilde.

MathPrint™-funksjon

Bruk MathPrint™-funksjonen til å vise uttrykk, symboler og brøker akkurat som de vises i lærebøker.              

Resultat i vitenskapelig notasjon

Vis vitenskapelig notasjon med riktig eksponent i hevet skrift, og se resultatet i vitenskapelig notasjon.

Utforsk (x,y) tabell med verdier

Elevene kan enkelt utforske en (x,y)-tabell med verdier for en gitt funksjon, enten automatisk eller ved å legge inn spesifikke x-verdier.

TI-30XS MultiView™ vitenskapelig kalkulator

Innebygd funksjonalitet

  • Se gjennom og rediger tidligere kommandoer ved å bla i hovedskjermbildet
  • Lim kommandoer og resultater inn i nye beregninger
  • MathPrint™-modus for kommando og resultat gjør det mulig å se beregningene i matematisk notasjon, inkludert svar med π, kvadratrot og brøk
  • CLASSIC-modus som tilsvarer tidligere vitenskapelige kalkulatorer med to linjer
  • Symbolsk notasjon av π
  • Skiftetast som lar deg endre svaret mellom nøyaktig form og desimaltilnærming
  • Brøker av brøker og brøkfunksjoner
  • Konvertering mellom brøk/desimaltall/prosent
  • Skift mellom uekte brøk og blandet tall
  • Automatisk forenkling av brøker
  • Generering av tilfeldige desimaltall og heltall
  • Sentral modusmeny der du velger kalkulatorens modusinnstillinger
  • Menyinnstillinger
  • Tilgang til funksjoner direkte via taster eller fra rullegardinmenyer
  • Negasjonstast
  • Én konstant operatørfunksjon
  • Kombinasjoner og permutasjoner
  • Trigonometri
  • Hyperbolske funksjoner
  • Logaritmer og antilogaritmer
  • Konverter vinkler fra grader til radianer til gradianer
  • %, x², ¹/x, yˆx, π, x!
  • Mulighet for fast desimal
  • (x,y)-tabellfunksjon med automatisk eller manuell innlegging av x-verdier
  • Grunnleggende data/listeeditor med tre lister
  • Listeformler
  • Én- og to-variabels statistiske observatorer med permanent lagring av inngående statistisk variabel
  • EOS: (Equation Operating System)
  • Opptil åtte samtidige operasjoner
  • Opptil 23 nivåer av parenteser
  • Mulighet for feiloppretting
  • Automatisk avslåing
  • Rask og enkel tilbakestilling (reset) av kalkulatoren via 2 tastetrykk eller meny for eksamensformål
  • Syv minnevariabler. (x,y,z,t,a,b,c)
  • Vitenskapelig og teknisk notasjon
  • x10n-tast for rask inntasting av tall som potens av 10

Utstyr/maskinvare

  • Lett lesbar LCD-skjerm med fire linjer med 16 tegn
  • To strømkilder (solceller og batteri)
  • Fargekodete taster i hard plast
  • Glisikre gummiføtter
  • Beskyttelsesboks
  • Lærersett tilgjengelig (inkluderer 10 kalkulatorer, oppbevaringsveske, lærerveiledning på engelsk og spansk, kalkulatorplakat og transparent)
  • Hurtigreferanse

Support

  • Kolmen vuoden rajoitettu takuu
  • Gratis telefonnummer for hjelp: 1.800.TI.CARES
  • Kontakt skjema
  • Mer informasjon
  • Klasseromsaktiviteter er tilgjengelige 
  • Programmet Workshop Loan — lån kalkulatorer TI for evaluering eller verksteder 
  • Programmet TI Technology Rewards — pek ut verdier som kan innløses for ekstra TI produkter og tjenester
  • Komplett veiledning er tilgjengelig

TI-30XS MultiView™ vitenskapelig kalkulator tilbehør

Utvide kraften i kalkulatoren med tilbehør til den vitenskapelige kalkulatoren TI-30XS MultiView™.

TI-SmartView™ MathPrint™-emulatorprogramvare

Denne enkle programvaren er et tillegg til TI-30XS MultiView™, og gir læreren mulighet til å projisere en presentasjon av kalkulatorens display til hele klassen. Den er det ideelle demonstrasjonsverktøyet for å gjennomføre matematikk- og realfagsundervisning.