Education Technology

Functies definiëren en invoeren

1.    Selecteer vanuit het beginscherm het pictogram van de functie-editor of druk op c om de Y= editor weer te geven.

2.    Druk op de pijl omlaag ≥ om de cursor te verplaatsen naar de functie die je wilt definiëren of bewerken.

3.    Druk op q om een functie te wissen.

4.    Voer een uitdrukking in of bewerk deze om de functie te definiëren.

  • Je kunt functies en variabelen (inclusief matrices en lijsten) in de uitdrukking gebruiken. Wanneer de uitdrukking een niet-reëel getal oplevert, wordt de waarde niet geplot; er komt geen foutmelding in beeld.
  • Je kunt de snelmenu's openen door bÜ - Ž te kiezen.
  • In de functiemodus is de onafhankelijke variabele in de functie X. Func-modus definieert l als X. Om X te openen druk je op l of op bX.
  • Zodra je het eerste teken invoert, wordt = gemarkeerd, wat aangeeft dat de functie actief is.
  • Als je een uitdrukking invoert, wordt deze opgeslagen in de variabele Yn als een door de gebruiker gedefinieerde functie in de Y=editor.

5.    Druk op = of de pijl omlaag ≥ om de cursor naar de volgende functieregel verplaatsen.

Het venster voor een grafiek instellen

Druk op d om toegang te krijgen tot de venstervariabelen, die bepalen hoe het grafiekscherm wordt weergegeven.

De opmaakopties voor een grafiek instellen

Druk op a  om alle opties voor grafiekopmaak te openen. Dit menu bevat de opties voor het traceren van interessante punten, het raster en de achtergrondkleur.

De zoomfuncties gebruiken

Druk op de f toets om snel toegang te krijgen tot de zoom-opties. Snelle zoomopties zijn onder andere de opties ZDecimal (standaardvenster), ZStandard, ZoomFit en ZoomStat.

Exploring Points of Interest Trace

Press a  to access the Points of Interest Trace (POI) feature. It is on by default. POI allows graphical analysis while tracing a function including intersections of functions, minimums, maximums, the y-intercept and zeros.

De tabel weergeven en gebruiken

Wanneer er een functie is ingevoerd in de Y= editor, kun je een tabel met waarden bekijken door op a Ä te drukken.

Opmerking: de tabelinstelling a Á bepaalt hoe tabelwaarden worden weergegeven. Controleer de tabelinstellingswaarden als de tabelresultaten niet de verwachte breuknotatie hebben. Als je decimale getallen en breuken door elkaar gebruikt, blijft de breuknotatie niet behouden.