Education Technology

Software, OS updates en Apps

TI-Program Editor voor Voyage™ 200

Ga terug
TI-Program Editor voor Voyage™ 200
Download item Versie Grootte (KB)
TI-Program Editor for Voyage 200 1.00 30.443

Productkenmerken

  • Visualiseer, bewerk, bescherm en print programma’s voor de Voyage™200
  • Geïntegreerd verificatiesysteem voor het nazicht van de Syntaxis van de programma’s
  • Functies binnen de lijnen van de programma’s toevoegen, vervangen en bekijken.
  • Gelijktijdig meerdere programma’s openen in hetzelfde venster
  • Creëer en bewaar een of meerdere linken voor de meest gebruikte functies in de programmering
  • Verzenden en ontvangen van programma’s tussen de PC en de Voyage™200 (hiervoor is een USB kabel en TI-Connect 1.6 vereist)
  • Help file in het Engels

Minimum Systeemvereisten:

  • Enkel mogelijk voor PC gebruik (Windows® 2000 en XP)
  • 750 MHZ Pentium
  • 256 MB Ram ( 512 MB aanbevolen)
  • 32MB vrij ruimte op de harde schijf (ruimte nodig voor de installatie van de software)
  • TI Connect™ 1.6 geïnstalleerd op de PC
  • TI Connectivity Kit voor USB (USB-Silverlink kabel)