Onderhoud van lithium-ion batterijen gebruikt in TI grafische rekenmachines
Lithium-ion batterijen hebben een beperkte levensduur die beïnvloed wordt door verschillende factoren: omgeving, opslag, het aantal oplaad-/ontlaadcycli en het niveau van ontladen/laden.
Volg deze richtlijnen om de levensduur van de batterij te verlengen:
- Vermijd hitte en vochtigheid:
- De batterijen werken optimaal bij kamertemperatuur.
- Hitte kan de levensduur van lithium-ion batterijen verkorten.
- Vermijd omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.
- Het is aan te raden om de grafische rekenmachines op een koele, droge plaats te bewaren, bij voorkeur op of rond kamertemperatuur.
- Gebruik en opladen:
- Als lithium-ion batterijen ouder worden, verliezen ze capaciteit. Bij goed onderhoud en normaal gebruik gaan batterijen naar verwachting ongeveer 3 jaar mee.
- Als je de grafische rekenmachine regelmatig gebruikt, laad de batterij dan regelmatig op. Wacht niet tot de batterij helemaal leeg is.
- Als je de grafische rekenmachine niet regelmatig gebruikt, laad de batterij dan minstens 1 keer per maand volledig op.
- Laat de grafische rekenmachine niet langer dan 3 dagen aangesloten op een oplaadapparaat.
- Gebruik alleen oplaadbare lithium-ion batterijen die zijn goedgekeurd voor de grafische rekenmachine.
- Gebruik alleen oplaadapparaten die goedgekeurd zijn voor de grafische rekenmachine.
- Laad de grafische rekenmachine vóór toetsen volledig op.
- Aanbevelingen voor het opslaan van grafische rekenmachines met lithium-ion batterijen voor 3 maanden of langer:
- De beste temperatuur voor het opslaan van lithium-ion batterijen is tussen 0-25° C/32-~77°F.
- Langdurige opslag kan leiden tot een flinke ontlading van batterijen, waardoor de lithium-ion cel kan verslechteren en de batterijcapaciteit, levensduur en oplaadbaarheid kunnen afnemen. We raden daarom aan om de batterij volledig op te laden voordat u de grafische rekenmachine voor langere tijd opbergt en om de batterij elke 3 maanden volledig op te laden als de grafische rekenmachine in opslag is.
- Mochten er problemen zijn met het opladen van de grafische rekenmachines dan kun je contact opnemen met de TI Klantenservice.
- Werk het besturingssysteem van de grafische rekenmachine bij zodra er nieuwe updates beschikbaar zijn:
- Nieuwe versies van het besturingssysteem kunnen nieuwe programma's bevatten om de levensduur van de batterij te optimaliseren.
- Instructies voor het vervangen van een oplaadbare batterij in een TI-Nspire™ CX handheld staan op pagina 80 in de TI-Nspire™ Handleiding.
TI-Nspire™ Getting Started Guide.