Education Technology

Kennisbank

Veelgestelde vragen

Home | Hardware

Kan ik mijn TI-rekenmachine opladen met een muuradapter?

Als je een wandoplader gebruikt, zorg er dan voor dat je de TI-wandoplader gebruikt die bij je rekenmachine is geleverd of een andere UL-gecertificeerde USB-oplader die geschikt is voor ten minste 1 ampère (meestal geschreven als "1A" of "1000 mA").

Om te bepalen of je oplader UL-gecertificeerd is, draai je deze naar binnen en lees je het label. Zoek naar de UL-stempel en controleer of deze 1000 mA of hoger is.