Eine Variable ist ein definierter Wert, der mehrere Male in einem Problem verwendet werden kann. Sie können in jeder Applikation einen Wert oder eine Funktion als Variable definieren. Innerhalb eines Problems werden Variable von verschiedenen TI-Nspire™ Applikationen gemeinsam genutzt. Sie können zum Beispiel eine Variable in Calculator erstellen und sie dann innerhalb des Problems in Graphs, Geometry oder Lists & Spreadsheet verwenden oder ändern.
Jede Variable hat einen Namen und eine Definition. Die Definition kann geändert werden. Wenn Sie die Definition ändern, wird die Variable an allen Stellen, an denen sie auftritt, aktualisiert, damit die neue Definition zur Anwendung kommt. In der TI-Nspire™ Software besitzt eine Variable vier Attribute:
• | Name: Vom Benutzer festgelegter Name, der beim Erstellen der Variablen zugewiesen wird. |
• | Speicherort: Variable werden im Speicher abgelegt. |
• | Value: Zahl, Text, mathematischer Ausdruck oder Funktion. |
• | Typ: Datentyp, der als Variable gespeichert werden kann. |
Variable, die mit dem Befehl „Lokal“ innerhalb einer benutzerdefinierten Funktion oder eines benutzerdefinierten Befehls erstellt wurden, sind außerhalb dieser Funktion/dieses Programms nicht verfügbar.
• | Bei der ersten Erstellung ist eine Variable nur für das Problem verfügbar, für das sie definiert wurde. |
• | Eine Variable kann mehrmals in Applikationen verwendet werden, die Teil des gleichen Problems sind. |
• | Wenn der Wert der Variablen in der ursprünglichen Applikation geändert wird, spiegelt sich die Änderung in allen Applikationen wider, in denen die Variable verwendet wird. |
• | Eine Variable ist erst dann für andere Probleme oder Dokumente verfügbar, wenn Sie die Variable als Bibliotheksobjekt definieren und in einen Bibliotheksordner kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter Bibliotheken. |
Benennen von Variablen und Funktionen
Erstellen von Variablen in Calculator
Erstellen von Variablen in Graphs
Erstellen einer Variablen aus einem Geometry-Wert
Erstellen von Variablen in Lists & Spreadsheet
Einstellen von Variablenwerten mit einem Schieberegler
Verknüpfen einer Lists & Spreadsheet-Zelle oder -Spalte mit einer Variablen