Jeder Teil oder jedes Attribut eines Objekts oder einer Funktion, der bzw. das innerhalb einer Applikation erstellt wird, kann als Variable gespeichert werden. Beispiel von Attributen, die zu Variablen werden können:
| • | Fläche eines Rechtecks |
| • | Radius eines Kreises |
| • | In einer Arbeitsblattzelle enthaltener Wert |
| • | Inhalt einer Zeile oder Spalte in einem Arbeitsblatt |
| • | Funktionsausdruck |
Wenn Sie eine Variable erstellen, wird sie im Speicher abgelegt.
Sie können die folgenden Datentypen als Variable speichern:
|
Datentyp |
Beispiele |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ausdruck |
2.54 |
1.25E6 |
2p |
xmin/10 |
2+3i |
(x-2)2 |
|
|
|
Liste |
{2, 4, 6, 8} |
{1, 1, 2} |
{„rot“, „blau“, „grün“} |
|||||
|
Matrix |
|
Dies kann eingegeben werden als: [1,2,3;3,6,9] |
||||||
|
Zeichenkette |
„Hallo“ |
„xmin/10“ |
„Die Antwort lautet:“ |
|||||
|
Funktion, Programm |
myfunc( arg ) |
ellipse( x, y, r1, r2) |
||||||
|
Messung |
Fläche |
Umfang |
Länge |
Steigung |
Winkel |
|||