I nomi che si assegnano a variabili e funzioni devono rispettare le seguenti regole di attribuzione dei nomi.
Nota: è alquanto improbabile che si riesca a creare una variabile con lo stesso nome di una variabile statistica o di una variabile utilizzata da Risolutore finanziario, tuttavia, se ciò dovesse accadere, si produrrebbe una condizione di errore. Se si comincia a introdurre un nome di variabile che è già in uso nell'attività corrente, l'introduzione appare in grassetto a segnalare l'errore.
| • | I nomi di variabile devono avere la forma xxx o xxx.yyy. La parte xxx può avere da 1 a 16 caratteri. La parte yyy, se utilizzata, può avere da 1 a 15 caratteri. Se si utilizza la forma xxx.yyy, sono richiesti entrambi i nomi xxx e yyy; non è possibile iniziare o terminare un nome di variabile con un punto “.”. |
| • | I caratteri possono essere lettere, numeri e il trattino basso (_). Le lettere possono essere dell'alfabeto latino o greco (tranne P o p), lettere accentate e lettere internazionali. |
| • | Non utilizzare c o n della tavolozza Simboli per costruire un nome di variabile come c1 o n12. Benché possano apparire come lettere, questi caratteri sono trattati internamente come simboli speciali. |
| • | È possibile utilizzare indistintamente il maiuscolo e il minuscolo. I nomi AB22, Ab22, aB22, ab22 si riferiscono alla stessa variabile. |
| • | Non è possibile utilizzare un numero come primo carattere di xxx o yyy. |
| • | È possibile utilizzare cifre da 0 a 9, lettere dell'alfabeto latino o greco (tranne p) come pedici (per esempio, a2, qa, o h2o). Per inserire un pedice mentre si digita un nome di una variabile, selezionare nei Modelli matematici o nella barra degli strumenti di formattazione. |
| • | I nomi non possono contenere spazi. |
| • | Per far sì che una variabile venga trattata come un numero complesso, inserire un trattino basso come ultimo carattere del nome. |
| • | CAS: per far sì che una variabile venga trattata come un tipo di unità (ad esempio _m o _ft), inserire un trattino basso come primo carattere del nome. Non è possibile inserire nel nome trattini bassi consecutivi. |
| • | Non è possibile utilizzare un trattino basso come primo carattere del nome. |
| • | Non è possibile utilizzare un nome di variabile, funzione o comando predefinito, come ad esempio Ans, min, tan. |
Nota: per un elenco completo delle funzioni di TI-Nspire™, vedere la Guida di riferimento.
| • | I documenti libreria e gli oggetti libreria sono soggetti a restrizioni aggiuntive per l'attribuzione dei nomi. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo “Librerie” della documentazione. |
Di seguito sono forniti alcuni esempi:
|
nomi di variabili |
Valido? |
|
Myvar, my.var |
Sì |
|
My var, list 1 |
No. Contiene uno spazio. |
|
a, b, b12, b12, c, d |
Sì. Notare che le variabili b12 e b12 sono distinte. |
|
|
No, Preassegnati a una funzione o variabile di sistema. |
|
Log1, list1.a, list1.b |
Sì |
|
3rdTotal, list1.1 |
No. xxx o yyy iniziano con un numero. |