Puede insertar una imagen en el segundo plano de una página de Gráficos o Geometría.
1.
En el menú Insertar, haga clic en Imagen.
2.
Navegue hasta la imagen que desea insertar, selecciónela y haga clic en Abrir.
Cómo agregar un objeto de texto al área de trabajo
Utilice la herramienta de Texto para añadir valores numéricos, fórmulas, observaciones u otra información explicativa al área de trabajo de Gráficos. Puede graficar una ecuación que se introdujo como texto (como "x=3").
1.
En el menú Acciones, haga clic en Texto.
2.
Haga clic en la ubicación del texto.
3.
Escriba el texto en el cuadro que aparece y luego presione Intro.
Para mover el objeto de texto, arrástrelo. Para editar el texto, haga doble clic en él. Para borrar un objeto de texto, muestre su menú contextual y seleccione Eliminar.
Cómo cambiar los atributos de un texto numérico
Si introduce un valor numérico como texto, puede bloquearlo o configurar su formato y la precisión que muestra.
1.
En el menú Acciones, seleccione Atributos.
2.
Haga clic en el texto numérico para mostrar la lista de atributos.
3.
Presione ▲ y ▼ para desplazarse en la lista.
4.
En el icono de cada atributo, presione◄ o ► para desplazarse entre las opciones. Por ejemplo, seleccione del 0 al 9 como la precisión.
5.
Presione Intro para aplicar los cambios.
6.
Presione Esc para cerrar la herramienta Atributos.
Cómo mostrar la cuadrícula
De forma predeterminada, no se muestra la cuadrícula. Puede elegir que se muestre como puntos o líneas.
▶
En el menú de Vista, seleccione Cuadrícula y luego Cuadrícula de puntos, Cuadrícula milimétrica o Sin cuadrícula.
Cómo cambiar el color de la cuadrícula
1.
En el menú de Acciones, elija Seleccionar > Cuadrícula (disponible sólo cuando aparece la cuadrícula).
La cuadrícula parpadea para mostrar que ha sido seleccionada.
2.
Haga clic en la flecha hacia abajo junto al botón Color y seleccione un color para la cuadrícula.
Cambiar la apariencia de los ejes de gráficos
1.
En el menú Acciones, haga clic en Atributos.
2.
Haga clic en cualquiera de los dos ejes.
3.
Presione ▲ y ▼ para desplazarse al atributo deseado, luego presione ◄ y ► para elegir la opción que se va a aplicar.
Nota: Para ocultar los ejes u ocultar o mostrar selectivamente el valor final de un solo eje, utilice la herramienta Ocultar/Mostrar.