Usted está aquí: Aplicación de Geometría > Cómo personalizar el área de trabajo de Geometría
Cómo personalizar el área de trabajo de Geometría
Cómo insertar una imagen de fondo
Puede insertar una imagen como el fondo de una página de Gráficos o Geometría.
1.
En el menú Insertar, haga clic en Imagen.
2.
Navegue hasta la imagen que desea insertar, selecciónela y, a continuación, haga clic en Abrir.
Cómo agregar un objeto de texto al área de trabajo
Utilice la herramienta Texto para agregar valores numéricos, fórmulas, observaciones u otra información explicativa al área de trabajo de Geometría.
1.
En el menú Acciones, seleccione Texto.
2.
Haga clic en la ubicación del texto.
3.
Escriba el texto en el cuadro que aparece y, a continuación, presione Intro.
Para mover un objeto de tipo texto, arrástrelo. Para editar el texto, haga doble clic en él. Para borrar un objeto de texto, muestre su menú de contexto y seleccione Borrar.
Cómo cambiar los atributos de un texto numérico
Si ingresa un valor numérico como texto, puede bloquearlo o configurar su formato y la precisión que muestra.
1.
En el menú Acciones, seleccione Atributos.
2.
Haga clic en el texto numérico para mostrar su lista de atributos.
3.
Presione 9 y : para desplazarse por la lista.
4.
En cada icono de atributo, presione 7 u 8 para desplazarse por las opciones. Por ejemplo, seleccione del 0 al 9 para definir la precisión.
5.
Presione Intro para aplicar los cambios.
6.
Presione Esc para cerrar la herramienta Atributos.