Uma variável é um valor definido que pode ser utilizado várias vezes num problema. Pode definir um valor ou uma função como uma variável em cada aplicação. Num problema, as variáveis são partilhadas pelas aplicações TI‑Nspire™. Por exemplo, pode criar uma variável na Calculadora e depois utilizá-la ou modificá-la em Gráficos e Geometria ou Listas e Folha de Cálculo no mesmo problema.
Cada variável tem um nome e uma definição, sendo que a definição pode ser alterada. Quando altera a definição, todas as ocorrências da variável no problema são actualizadas para utilizar a nova definição. No software TI‑Nspire™, uma variável possui quatro atributos:
| • | Nome - nome definido pelo utilizador atribuído quando a variável é criada. |
| • | Localização - as variáveis são guardadas na memória. |
| • | Valor - número, texto, expressão matemática ou função. |
| • | Tipo - tipo de dado que pode ser guardado como variável. |
Nota: As variáveis criadas com o comando Local num programa ou função definida pelo utilizador não estão acessíveis fora desse programa ou função.