您在此處:[程式編輯器] 快速入門

[程式編輯器] 快速入門

您可以在 計算工具輸入列上輸入定義語句,或使用 [程式編輯器],來建立使用者自行定義的函數或程式。 [程式編輯器] 提供了一些好處,將會在本節中介紹。 如需更多資訊,請參閱計算工具

該編輯器提供程式設計範本和對話方塊,以協助您利用正確的語法來定義函數與程式。
該編輯器可讓您輸入多行程式設計語句,而不需要使用特殊的按鍵順序來新增每一行。
您可以輕鬆建立自訂和公用的資料庫物件(變數、函數和程式)。 如需詳細資訊,請參閱資料庫

啟動 [程式編輯器]

若要在目前問題中新增新的 [程式編輯器] 頁面:

在工具列,按一下插入>程式編輯器>新增

計算機: 按 ~,然後選取插入 > 程式 編輯器 >新增

附註: 也可透過 [計算工具] 頁面的功能&程式功能表存取編輯器。

À

[程式編輯器] 功能表 - 只要您位於 [程式編輯器] 工作區域並使用「正常」畫面模式,即可隨時使用這個功能表。

Á

[程式編輯器] 工作區域

Â

狀態行顯示行號資訊與正在編輯的函數或程式的名稱。 星號 (*) 會指明該函數是「已更改」的狀態,表示自從上次檢查其語法並儲存該函數後,已經有所更改。

主題連結

定義程式或函數

檢視程式或函數

開啟函數或程式以供編輯

從資料庫匯入程式

建立函數或程式的副本

重新命名程式或函數

更改資料庫存取層次

尋找文字

尋找及取代文字

關閉目前的函數或程式

執行程式與對函數求值

將值輸入程式

顯示資訊

使用區域性變數

函數與程式間的差異

從其他程式呼叫某個程式

控制函數或程式的流程

使用 If、Lbl 和 Goto 來控制程式流程

使用迴圈來重複一組指令

更改模式設定

除錯程式與處理錯誤

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated