L'application Vernier DataQuest™ est incorporée dans le logiciel TI‑Nspire™ et dans le système d'exploitation (OS) pour les unités. L’application vous permet de :
| • | Capturer, afficher et analyser les données réelles à l’aide d’une unité TI‑Nspire™, d’un ordinateur Windows® ou Mac®. |
| • | Collectez les données en utilisant jusqu’à cinq capteurs (trois analogiques et deux numériques) avec la station de connexion TI‑Nspire™ Lab Cradle. |
Important : L'unité TI-Nspire™ CM‑C n'est pas compatible avec l'interface d'acquisition Lab Cradle et ne prend en charge que l'utilisation d'un seul capteur à la fois.
| • | Collectez des données soit dans une salle de classe soit à l'extérieur, en utilisant les modes d'acquisition basés sur le temps ou sur les évènements. |
| • | Faites l'acquisition de plusieurs jeux de données pour les comparer. |
| • | Créez des hypothèses graphiques en utilisant la fonctionnalité Prédiction du tracé. |
| • | Rejouez les ensembles de données pour comparer les résultats avec les hypothèses. |
| • | Analysez les données en utilisant les fonctions telles que l'interpolation, le taux tangentiel ou la modélisation. |
| • | Envoyez les données collectées à d’autres applications TI‑Nspire™. |
Remarque : L’application démarre automatiquement lorsque vous connectez un capteur.
Commencer un nouveau classeur ou une nouvelle activité pour chaque nouvelle expérience garantit que l’application Vernier DataQuest™ est configurée avec ses valeurs par défaut.
| ▶ | Pour démarrer un nouveau classeur contenant une page de collecte de données : |
Dans le menu principal Fichier, cliquez sur Nouveau classeur, puis sur Ajouter Vernier DataQuest™.
Unité : Appuyez sur c et sélectionnez Vernier DataQuest ™
.
| ▶ | Pour insérer une nouvelle activité avec une page de collecte de données dans un classeur existant : |
Dans la barre d’outils, cliquez sur Insérer> une activité>Vernier DataQuest™.
Unité : Appuyez sur ~ et sélectionnez Insérer > Activité > Vernier DataQuest™.
Sur les périphériques de Collection
Paramétrage d’un capteur hors ligne
Modifier les paramètres du capteur
Utiliser les marqueurs de données pour annoter des données
Collecte des données à l’aide d’un appareil de collecte à distance
Paramétrage d’un capteur pour le déclenchement automatique
Collecte et gestion des ensembles de données
Analyse des données recueillies
Affichage des données recueillies en vue Graphique
Affichage des données collectées en vue Tableau
Personnalisation du graphique des données collectées
Supprimer et restaurer des données
Reproduction de l’acquisition de données
Ajustement des réglages de la dérivée
Traçage d’une courbe de prévision