Los nombres de variable y de función que usted crea deben cumplir con las siguientes reglas de nombrado.
Nota: En el caso improbable que usted cree una variable con el mismo nombre que el que se usó para un análisis estadístico o por el Solucionador Financiero, podría ocurrir una condición de error. Si usted comienza a introducir un nombre de variable que ya está en uso en el problema actual, el software mostrará la entrada en negritas para informarle.
| • | Los nombres de variable deben tener una de las siguientes formas: xxx o xxx.yyy. La parte xxx puede tener de 1 a 16 caracteres. La parte yyy, si se usa, puede tener de 1 a 15 caracteres. Si usted usa la forma xxx.yyy, se requiere tanto xxx como yyy; usted no puede iniciar ni terminar un nombre de variable con un punto “.” |
| • | Los caracteres pueden consistir en letras, dígitos y el caracter de guión bajo (_). Las letras pueden ser latinas o griegas (pero no P o p), letras acentuadas y letras internacionales. |
| • | No use c ni n de la paleta de símbolos para crear un nombre de variable como c1 o n12. Estos pueden parecer letras, pero se tratan en forma interna como símbolos especiales. |
| • | Usted puede usar letras mayúsculas o minúsculas. Los nombres AB22, Ab22, aB22 y ab22 se refieren a la misma variable. |
| • | Usted no puede usar un dígito como el primer caracter de xxx o yyy. |
| • | Puede usar los dígitos de 0 a 9, letras del alfabeto, a - z, letras latinas y griegas (excepto p) como subíndices (por ejemplo, a2, qa o h2o). Para introducir un subíndice al escribir el nombre de una variable, seleccione en Plantillas matemáticas o en la barra de herramientas de formato. |
| • | No utilice espacios. |
| • | Si desea que una variable se trate como un número complejo, use un guión bajo como el último caracter del nombre. |
| • | CAS: Si usted desea que una variable se trate como un tipo o una unidad (como _m o _ft), use un guión bajo como el primer caracter del nombre. Usted no puede usar guiones bajos subsiguientes en el nombre. |
| • | Usted no puede usar un guión bajo como el primer caracter del nombre. |
| • | Usted no puede usar un nombre de variable, función o comando preasignado, como Ans, min o tan. |
Nota: Para obtener una lista completa de funciones de TI-Nspire™, consulte la Guía de Referencia.
| • | Los documentos de librería y los objetos de librería están sujetos a restricciones de nombrado adicionales. Para obtener los detalles, consulte la sección de "Librerías" de la documentación. |
Aquí se presentan algunos ejemplos:
|
Nombres de variable |
¿Válido? |
|
Mivar, mi.var |
Sí |
|
Mi var, lista 1 |
No. Contiene un espacio. |
|
a, b, b12, b12, c, d |
Sí. Observe que las variables b12 y b12 son distintas. |
|
|
No. Preasignados a una función o variable de sistema. |
|
Log1, lista1.a, lista1.b |
Sí |
|
3aTotal, lista1.1 |
El No. xxx o yyy comienza con un dígito. |