Du befinder dig her: Bruge variable

Bruge variable

En variabel er en defineret værdi, der kan anvendes flere gange i en opgave. Du kan definere en værdi eller funktion som en variabel i hver applikation. I en opgave deles variable af TI‑Nspire™ -applikationerne. Du kan for eksempel oprette en variabel i Regner og derefter anvende eller ændre den i Grafer, Geometri eller Lister og regneark i den samme opgave.

Hver variabel har et navn og en definition, og definitionen kan ændres. Når du ændrer definitionen, opdateres alle forekomster af variablen i opgaven til at bruge den nye definition. I TI‑Nspire™-softwaren har en variabel fire attributter:

Navn - Brugerdefineret navn, der tildeles, når variablen oprettes.
Placering - Variable gemmes i hukommelsen.
Værdi - Tal, tekst, matematisk udtryk eller funktion.
Type - Datatype, der kan gemmes som en variabel.

Bemærk: Variable der er oprettet med kommandoen Lokal inden for en brugerdefineret funktion eller program, kan ikke anvendes uden for funktionen eller programmet.

Emnelinks

Linke værdier på sider

Oprette variable

Anvende (linke) variable

Navngive variable

Indstilling af variable værdier med en skyder

Låsning og oplåsning af variable

Fjerne en linket variabel

 

© 2006 - 2016 Texas Instruments Incorporated