Variabel- og funktionsnavne, som du opretter, skal opfylde følgende navngivningsregler.
Bemærk: Hvis det usandsynlige skulle ske, at du opretter en variabel med samme navn som en variabel, der anvendes til statistisk analyse eller af Finansregner, kan der opstå en fejl. Hvis du begynder at indtaste et variabelnavn, der i forvejen anvendes i den aktuelle opgave, viser softwaren indtastningen i fed for at fortælle det.
| • | Variabelnavne skal være på en af formerne xxx eller xxx.yyy. xxx-delen kan have 1 til 16 tegn. yyy-delen kan, hvis den anvendes, have 1 til 15 tegn. Hvis du bruger xxx.yyy-formen, kræves både xxx og yyy. Du kan ikke starte eller afslutte et variabelnavn med et punktum “.” |
| • | Tegn kan bestå af bogstaver, tal og understregningstegnet (underscore _). Bogstaver kan være fra det vestlige alfabet eller græske (men ikke P eller p), bogstaver med accent og internationale bogstaver. |
| • | Undlad at bruge c eller n fra symbolpaletten til at danne et variabelnavn som c1 eller n12. Disse kan optræde som bogstaver, men de behandles internt som specialtegn. |
| • | Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver. Navnene AB22, Ab22, aB22 og ab22 henviser alle til samme variabel. |
| • | Du kan ikke anvende et cifer som første tegn i xxx eller yyy. |
| • | Du kan bruge cifrene 0 til 9, det vestlige alfabet, a-z, samt latinske og græske bogstaver (men ikke p) til sænket skrift (for eksempel a2, qa eller h2o). For at indtaste sænket skrift, når du skriver et variabelnavn, skal du markere i Matematiske skabeloner eller i formateringsværktøjslinjen. |
| • | Brug ikke mellemrum. |
| • | Hvis en variabel skal behandles som et komplekst tal, skal du anvende en understregning som sidste tegn i navnet. |
| • | CAS: Hvis en variabel skal behandles som en enhedstype, (for eksempel _m eller _ft), skal du anvende en understregning som første tegn i navnet. Du kan ikke anvende efterfølgende understregninger i navnet. |
| • | Du kan ikke anvende en understregning som første tegn i navnet. |
| • | Du kan ikke anvende prædefinerede variable eller funktions- eller kommandonavne som Ans, min eller tan. |
Bemærk: En fuldstændig liste over TI-Nspire™-funktioner findes i opslagsvejledningen.
| • | Biblioteksdokumenter og biblioteksobjekter er underlagt yderligere navngivningsbegrænsninger. Se flere oplysninger i afsnittet “Biblioteker” i dokumentationen. |
Her vises nogle eksempler:
|
Variabelnavne |
Gyldig? |
|
Minvar, min.var |
Ja |
|
Min var, liste 1 |
Nej. Indeholder et mellemrum. |
|
a, b, b12, b12, c, d |
Ja. Bemærk, at variablene b12 and b12 er forskellige. |
|
|
Nej. Forudtildelt til en systemfunktion eller variabel. |
|
Log1, liste1.a, liste1.b |
Ja |
|
3djeTotal, liste1.1 |
Nej. xxx or yyy starter med et ciffer. |