TI‑Nspire™ software gør det muligt for dig at se indhold, håndtere filer og installere opdateringer til operativsystemer på håndholdte, der er forbundet til computeren.
For at kunne bruge de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, skal de håndholdte være tændte og tilsluttede på en af følgende måder:
| • | TI‑Nspire™ Dockingstation eller TI‑Nspire™ CX Dockingstation |
| • | TI‑Nspire™ Navigator™-holder og adgangspunkt |
| • | TI‑Nspire™ CX trådløs netværksadapter og adgangspunkt |
| • | TI‑Nspire™ CX trådløs netværksadapter - v2 og adgangspunkt |
| • | En direkte tilslutning via en standard USB-ledning. |
Bemærk: Opgaverne i dette afsnit kan kun udføres med TI‑Nspire™ håndholdte. For at aktivere trådløs opkobling skal TI-Nspire™ Navigator™ Teacher Software for håndholdte og det installerede OS på TI-Nspire™-håndholdte være version 3.9 eller nyere.
Visning af indhold på en forbundet håndholdt enhed
Filstyring på en forbundet håndholdt enhed
At sende filer til håndholdte enheder
Klargøring Håndholdte med fjernadgang
Installation af en OS-opdatering
Omdøbning af håndholdte enheder
Brug Identificer det valgte til at lokalisere håndholdte enheder