TI‑Nspire™ CX Teacher Software og TI‑Nspire™ CX Navigator™ Teacher Software lader dig ændre indstillinger på forbundne håndholdte fra din computer. De håndholdte kan forbindes via kabeltilsluttede eller trådløse forbindelser.
Du behøver ikke starte en klassesession eller kræve, at eleverne logger ind. Du kan udføre disse operationer, mens andre overførselsaktiviteter, såsom Quick Poll eller Live Presenter, er i gang.
Dette fjerner alle Scratchpad-data fra de forbundne håndholdte, inkl. Scratchpad lommeregner-siderne og Grafer og Geometri-siderne, Scratchpads historik og variabler samt indholdet på hver håndholdts udklipsholder. De håndholdte kan være i eller uden for Tryk‑for‑Test-tilstanden.
ADVARSEL: Denne handling rydder Scratchpad- og udklipsholderdata fra alle aktuelt forbundne håndholdte. Du kan ikke begrænse det til et udvalgt sæt af håndholdte.
| 1. | Fra menuen Værktøjer vælges Klargør håndholdte > Ryd Scratchpad. |
En Ryd Scratchpad-bekræftelsesmeddelelse vises.
| 2. | Klik på Ryd Scratchpad for at fortsætte. |
En statuslog rapporterer udviklingen. En meddelelse vises på hver håndholdte.
Dette lader dig anvende dokumentindstillinger, såsom Vinkelenhed og Beregningstilstand, på de forbundne håndholdte. Det giver dig en hurtig måde til at sætte alle de håndholdte i en kendt tilstand. Du kan vælge at gemme konfigurationer til genanvendelse. De håndholdte kan være i eller uden for Tryk‑for‑Test-tilstanden.
Bemærk: Dokumentindstillingerne anvendes omgående på håndholdte Scratchpads og gemmes som standardindstillinger til Scratchpad og alle nye dokumenter. Eksisterende dokumenter, hvad enten de er åbne eller lukkede, bevarer deres tidligere indstillinger.
| 1. | Fra menuen Værktøjer vælges Klargør håndholdte > Sæt standarddokumentindstillinger. |
Dialogboksen Dokumentindstillinger åbnes og viser den indstilling, der vil blive anvendt.
| 2. | Klik på hver indstilling, som du ønsker at ændre, og vælg den ønskede indstilling. |
| - | Klik på listen Gemt konfiguration, og vælg konfigurationen for at anvende en tidligere gemt konfiguration. |
| - | Klik på listen Gemt konfiguration, og vælg TI fabriksstandard for at gendanne fabriksstandardindstillingerne. |
| 3. | (Valgfri) Klik på Gem, indtast et Navn i dialogboksen Gem konfiguration, og klik på Gem for at gemme de aktuelle indstillinger som en navngivet konfiguration. |
| 4. | Klik på Send. |
En statuslog rapporterer udviklingen. En meddelelse vises på hver håndholdte.
Dette lader dig starte en Tryk‑for‑Test-session på de forbundne håndholdte og anvende det samme sæt begrænsninger for hver af dem. Du kan vælge at gemme konfigurationer til genanvendelse.
ADVARSEL: Alle aktuelt forbundne håndholdte vil genstarte, inkl. alle håndholdte, som allerede er i Tryk‑for‑Test-sessionen. Du kan ikke begrænse denne handling til et udvalgt sæt af håndholdte.
| 1. | Fra menuen Værktøjer vælges Klargør håndholdte > Start Tryk‑for‑Test. |
Dialogboksen Tryk‑for‑Test-konfiguration åbnes og viser de restriktioner, som vil blive anvendt.
| 2. | Klik på afkrydsningsfeltet for hver restriktion for at vælge eller fravælge den. |
| 3. | (Valgfri) Klik på Gem, indtast et Navn i dialogboksen Gem konfiguration, og klik på Gem for at gemme de aktuelle indstillinger som en navngivet konfiguration. |
| 4. | Klik på Start Tryk‑for‑Test. |
En advarselsmeddelelse anfører effekterne ved at starte en Tryk‑for‑Test-session.
| 5. | Klik på Start Tryk‑for‑Test for at fortsætte. |
En statuslog rapporterer udviklingen. Hver håndholdt gemmer dens aktuelle filer og indstillinger og genstarter så i Tryk‑for‑Test-tilstanden.
Dette lukker Tryk‑for‑Test-sessionen på de forbundne håndholdte og genstarter dem.
ADVARSEL: Alle aktuelt forbundne håndholdte vil afslutte Tryk‑for‑Test og genstarte. Alle data og filer, der blev oprettet i Tryk‑for‑Test-tilstanden, vil blive slettet. Du kan ikke begrænse denne handling til et udvalgt sæt af håndholdte.
| 1. | Underret de eleverne om, at du er i gang med at lukke Tryk‑for‑Test-sessionen på deres håndholdte. |
| 2. | Fra menuen Værktøjer vælges Klargør håndholdte > Afslut Tryk‑for‑Test. |
En advarselsmeddelelse anfører effekterne ved at afslutte en Tryk‑for‑Test-session.
| 3. | Klik på Afslut Tryk‑for‑Test for at fortsætte. |
En statuslog rapporterer udviklingen. Hver håndholdt genstarter med dens tidligere filer og indstillinger gendannet.
Sådan rydder du Scratchpad