Lausekemallit

Lausekemallien avulla voit syöttää matemaattisia lausekkeita normaalissa matemaattisessa muodossa. Lisätessäsi mallin se näkyy syöterivillä siten, että elementtien syöttökohdissa on pienet ruudut. Kohdistin on syötettävän elementin kohdalla.

Voit siirtää kohdistimen kunkin elementin kohdalle nuolipainikkeilla tai painikkeella e, jonka jälkeen voit kirjoittaa elementin arvon tai lausekkeen. Lauseke sievennetään painamalla painikkeita · tai .

 

Murtolukumalli

Huomaa: Katso myös / (jakolasku), täältä.

Esimerkki:

 

Eksponenttimalli

Huomaa: Syötä ensimmäinen arvo, paina l ja syötä sen jälkeen eksponentti. Voit palauttaa kohdistimen perusviivalle painamalla oikealle osoittavaa nuolta (¢).

Huomaa: Katso myös ^ (potenssi), täältä.

Esimerkki:

 

Neliöjuurimalli

Huomaa: Katso myös () (neliöjuuri), täältä.

Esimerkki:

 

N:s juuri -malli

Huomaa: Katso myös root(), täältä.

Esimerkki:

 

e eksponenttimalli

e-kantainen eksponenttifunktio korotettuna potenssiin

Huomaa: Katso myös e^(), täältä.

Esimerkki:

 

Logaritmimalli

Laskee määritetyn kantaisen logaritmin. 10-kantaista logaritmia laskettaessa kantaluku jätetään pois.

Huomaa: Katso myös log(), täältä.

Esimerkki:

 

Paloittain määritellyn funktion malli (2-osainen)

Voit luoda lausekkeita ja ehtoja 2‑osaiselle paloittain määritellylle funktiolle. Lisää osa napsauttamalla mallia ja toista malli.

Huomaa: Katso myös piecewise(), täältä.

Esimerkki:

 

Paloittain määritellyn funktion malli (N-osainen)

Voit luoda lausekkeita ja ehtoja N‑-osaiselle paloittain määritellylle funktiolle. Laskin pyytää N:n arvoa.

Huomaa: Katso myös piecewise(), täältä.

Esimerkki:

Katso paloittain määritellyn funktion (2-osaisen) mallin esimerkki.

 

Yhtälöparin malli

Luo kahden lineaarisen yhtälön ryhmän. Voit lisätä rivin olemassa olevaan yhtälöön napsauttamalla mallia ja toistamalla mallin.

Huomaa: Katso myös system(), täältä.

Esimerkki:

 

N-osaisen yhtälöryhmän malli

Voit luoda N lineaarista yhtälöä sisältävän yhtälöryhmän. Laskin pyytää N:n arvoa.

Huomaa: Katso myös system(), täältä.

Esimerkki:

Katso yhtälöparin (2 yhtälöä) mallin esimerkki.

 

Itseisarvon malli

Huomaa: Katso myös abs(), täältä.

Esimerkki:

 

dd°mm’ss.ss’’ -malli

 

Voit syöttää kulmia muodossa dd°mmss.ss’’, jossa dd on desimaaliasteiden lukumäärä, mm on minuuttimäärä, ja ss.ss on sekuntimäärä.

Esimerkki:

 

Matriisimalli (2 x 2)

Luo 2 x 2 -matriisin.

Esimerkki:

 

Matriisimalli (1 x 2)

.

Esimerkki:

 

Matriisimalli (2 x 1)

Esimerkki:

 

Matriisimalli (m x n)

Malli tulee näkyviin määritettyäsi rivien ja sarakkeiden lukumäärän syöttöruutuun.

Huomaa: Jos luot paljon rivejä ja sarakkeita sisältävän matriisin, voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin matriisi tulee näkyviin.

Esimerkki:

 

Summan malli (G)

Huomaa: Katso myös G() (sumSeq), täältä.

Esimerkki:

 

Tulon malli (P)

Huomaa: Katso myös P() (prodSeq), täältä.

Esimerkki:

 

Ensimmäisen derivaatan malli

Ensimmäisen derivaatan mallia voi käyttää myös laskettaessa numeerisesti ensimmäinen derivaatta pisteessä käyttäen automaattisia derivointimenetelmiä.

Huomaa: Katso myös d() (derivaatta), täältä.

Esimerkki:

 

Toisen derivaatan malli

Toisen derivaatan mallia voi käyttää myös laskettaessa numeerisesti toinen derivaatta pisteessä käyttäen automaattisia derivointimenetelmiä.

Huomaa: Katso myös d() (derivaatta), täältä.

Esimerkki:

 

 

Määrätyn integraalin malli

Määrätyn integraalin mallia voi käyttää myös laskettaessa numeerisesti määrätty integraali käyttäen samaa menetelmää kuin nInt().

Huomaa: Katso myös nInt(), täältä.

Esimerkki: