Aplicación de gráficos
La aplicación de Geometría le permite crear, manipular, analizar y trazar gráficos de relaciones matemáticas.
Qué puede hacer
| • | Definir y explorar funciones y otras relaciones, como desigualdades, ecuaciones paramétricas, ecuaciones polares, secuencias y soluciones a ecuaciones diferenciales. |
| • | Graficar y explorar ecuaciones lineales y cónicas de manera analítica en un sistema de coordenadas de dos dimensiones. Analizar líneas, círculos, elipses, parábolas, hipérbolas y ecuaciones cónicas generales. |
| • | Animar puntos en objetos o gráficos y explorar su comportamiento. |
| • | Definir relaciones para compartir con otras aplicaciones, como Calculadora o Notas. |
| • | Enlazar con datos creados por otras aplicaciones. |
Búsqueda de Herramientas
La búsqueda de herramientas le permite buscar opciones y menús. Está disponible en todas las aplicaciones en la aplicación TI-Nspire™.
Advertencia: La búsqueda de herramientas le permite buscar elementos del menú, pero no nombres de comandos.
Enlaces de temas
Agregar una página de gráficos
Cómo explorar gráficos con Graficador de ruta
Graficar ecuaciones lineales y cónicas
Graficar ecuaciones paramétricas
Usar la herramienta de texto para graficar ecuaciones
Graficar un diagrama de dispersión
Graficar ecuaciones diferenciales
Ver tablas en la aplicación de Gráficos
Acceder al Historial de gráficos
Personalizar el área de trabajo de Gráficos
Introducción a los objetos geométricos
Etiquetar (identificar) las coordenadas de un punto
Área delimitada (área entre curvas)
Mostrar la ecuación de un objeto geométrico
Cómo usar la herramienta Calcular