Mensagens e códigos de erros

Quando ocorre um erro, o código é atribuído à variável errCode. As funções e os programas definidos pelos utilizadores podem examinar errCode para determinar a causa de um erro. Para obter um exemplo da utilização de errCode, consulte o Exemplo 2 no comando Try, aqui.

Nota: Algumas condições de erro aplicam-se apenas aos produtos TI‑Nspire™ CAS e algumas aplicam-se apenas aos produtos TI‑Nspire™.

Código de erro

Descrição

10

Uma função não devolveu um valor

20

Um teste não resolveu para VERDADEIRO ou FALSO.

Geralmente, as variáveis indefinidas não podem ser comparadas. Por exemplo, o teste If a<b provocará este erro se a ou b forem indefinidos quando a afirmação If for executada.

30

O argumento não pode ser o nome de uma pasta.

40

Erro do argumento

50

Argumentos não coincidentes

Dois ou mais argumentos têm de ser do mesmo tipo.

60

O argumento tem de ser uma expressão Booleana ou um número inteiro

70

O argumento tem de ser um número decimal

90

O argumento tem de ser uma lista

100

O argumento tem de ser uma matriz

130

O argumento tem de ser um conjunto de caracteres alfanuméricos

140

O argumento tem de ser o nome de uma variável.

Certifique-se de que o nome:

não começa por um dígito
não contém espaços ou caracteres especiais
não utiliza o carácter de sublinhado ou um intervalo de forma inválida
não excede as limitações do comprimento

Consulte a secção Calculadora para obter mais informações.

160

O argumento tem de ser uma expressão

165

Pilhas demasiado fracas para envio ou recepção

Instale pilhas novas antes do envio ou da recepção.

170

Limite

O limite inferior tem de ser inferior ao limite superior para definir o intervalo da procura.

180

Pausa

A tecla d ou c foi premida durante um cálculo longo ou a execução do programa.

190

Definição circular

Esta mensagem aparece para evitar o esgotamento da memória durante a substituição infinita de valores das variáveis durante a simplificação. Por exemplo, a+1->a, em que a é uma variável indefinida, provocará este erro.

200

Expressão de constrangimento inválida

Por exemplo, solve(3x^2-4=0,x) | x<0 ou x>5 produzirá esta mensagem de erro porque a restrição é separada por “or” em vez de “and.”

210

Tipo de dados inválido

Um argumento é do tipo de dados errado.

220

Limite dependente

230

Dimensão

Um índice de lista ou matriz não é válido. Por exemplo, se a lista {1,2,3,4} for guardada em L1, L1[5] é um erro de dimensão porque L1 contém apenas quatro elementos.

235

Erro de dimensão. Elementos insuficientes nas listas.

240

Erro de dimensão

Dois ou mais argumentos têm de ter as mesmas dimensões. Por exemplo, [1,2]+[1,2,3] é uma incorrespondência de dimensões porque as matrizes contêm um número de elementos diferentes.

250

Dividir por zero

260

Erro do domínio

Um argumento tem de estar num domínio específico. Por exemplo, rand(0) não válido.

270

Nome da variável duplicado

280

Else e ElseIf inválidas fora do bloco If..EndIf

290

EndTry não tem a afirmação Else correspondente

295

Iteração excessiva

300

Matriz ou lista de 2 ou 3 elementos prevista

310

O primeiro argumento de nSolve tem de ser uma equação de variável individual. Não pode conter uma variável sem valor diferente da variável de interesse.

320

O primeiro argumento de solve ou cSolve tem de ser uma equação ou desigualdade

Por exemplo, solve(3x^2-4,x) não é válido porque o primeiro argumento não é uma equação.

345

Unidades inconsistentes

350

Índice fora do intervalo

360

O nome não é um nome de variável válido

380

Ans indefinida

O cálculo anterior não criou Ans ou nenhum cálculo anterior foi introduzido.

390

Atribuição inválida

400

Valor de atribuição inválido

410

Comando inválido

430

Inválido para as definições actuais do modo

435

Tentativa inválida

440

Multiplicação implícita inválida

Por exemplo, x(x+1) não é válida; visto que, x*(x+1) é a sintaxe correcta. Esta serve para evitar confusões entre as chamadas de funções e a multiplicação implícita.

450

Inválida numa função ou expressão actual

Apenas determinados comandos são válidos numa função definida pelo utilizador.

490

Inválido no bloco Try..EndTry

510

Matriz ou lista inválida

550

Programa ou função exterior inválido

Vários comandos não são válidos fora de uma função ou de um programa. Por exemplo, Local não pode ser utilizado excepto se estiver numa função ou num programa.

560

Inválido fora dos blocos Loop..EndLoop, For..EndFor ou While..EndWhile

Por exemplo, o comando Exit só válido dentro destes blocos circulares.

565

Programa exterior inválido

570

Nome do caminho inválido

Por exemplo, \var não é válido.

575

Complexo polar inválido

580

Referência de programa inválida

Os programas não podem ser referenciados nas funções ou expressões, como, por exemplo, 1+p(x) em que p é um programa.

600

Tabela inválida

605

Utilização de unidades inválidas

610

Nome de variável inválido numa instrução Local

620

Nome de função ou variável inválido

630

Referência da variável inválida

640

Sintaxe de vector inválida

650

Transmissão da ligação

Uma transmissão entre as duas unidades não foi concluída. Verifique se o cabo de ligação foi está ligado correctamente a ambas as extremidades.

665

Matriz não diagonalizável

670

Pouca memória

1. Eliminar alguns dados deste documento

2. Guardar e fechar este documento

Se 1 e 2 não resultarem, retirar e reinserir as pilhas

672

Esgotamento de recursos

673

Esgotamento de recursos

680

Falta (

690

Falta)

700

Falta “

710

Falta ]

720

Falta }

730

Falta do início ou do fim da sintaxe do bloco

740

Falta Then no bloco If..EndIf

750

Nome não é uma função nem um programa

765

Nenhuma função seleccionada

780

Nenhuma solução encontrada

800

Resultado não real

Por exemplo, se o software estiver na definição real, (-1) não é válido.

Para permitir resultados em complexos, altere a definição do modo “Real ou Complexo” para RECTANGULAR ou POLAR.

830

Excesso

850

Programa não encontrado

Uma referência do programa dentro de outro programa não pode ser encontrada no caminho fornecido durante a execução.

855

Funções de tipo Rand não permitidas no gráfico

860

Recursividade muito profunda

870

Variável do sistema ou nome reservado

900

Erro do argumento

O modelo mediana-mediana não pode ser aplicado ao conjunto de dados.

910

Erro de sintaxe

920

Texto não encontrado

930

Poucos argumentos

A função ou o comando não tem um ou mais argumentos.

940

Demsiados argumentos

A expressão ou equação contém um número excessivo de argumentos e não pode ser avaliada.

950

Demasiados índices

955

Demasiadas variáveis indefinidas

960

Variável indefinida

Nenhum valor atribuído à variável. Utilize um dos seguintes comandos:

sto &
:=
Define

para atribuir valores às variáveis.

965

SO não licenciado

970

Variável em utilização para que as referências ou as alterações não sejam permitidas

980

Variável protegida

990

Nome da variável inválido

Certifique-se de que o nome não excede as limitações de comprimento

1000

Domínio das variáveis da janela

1010

Zoom

1020

Erro interno

1030

Violação da memória protegida

1040

Função não suportada. Esta função requer o Computer Algebra System. Tente o TI-Nspire™ CAS.

1045

Operador não suportado. Este operador requer o Computer Algebra System. Tente o TI-Nspire™ CAS.

1050

Função não suportada. Este operador requer o Computer Algebra System. Tente o TI-Nspire™ CAS.

1060

O argumento de entrada tem de ser numérico. Apenas entradas com valores numéricos são permitidas.

1070

Argumento da função Trig demasiado grande para redução precisa

1080

Utilização não suportada de Ans. Esta aplicação não suporta Ans.

1090

Função indefinida. Utilize um dos seguintes comandos:

Define
:=
sto &

para definir uma função.

1100

Cálculo não real

Por exemplo, se o software estiver na definição real, (-1) não é válido.

Para permitir resultados em complexos, altere a definição do modo “Real ou Complexo” para RECTANGULAR ou POLAR.

1110

Limites inválidos

1120

Nenhuma alteração de sinal

1130

O argumento não pode ser uma lista ou matriz

1140

Erro do argumento

O primeiro argumento tem de ser uma expressão polinomial no segundo argumento. Se o segundo argumento for omitido, o software tenta seleccionar uma predefinição.

1150

Erro do argumento

Os primeiros dois argumentos têm de ser uma expressão polinomial no terceiro argumento. Se o terceiro argumento for omitido, o software tenta seleccionar uma predefinição.

1160

Nome do caminho da biblioteca inválido

Um nome do caminho tem de estar no formato xxx\yyy, em que:

A parte xxx pode ter de 1 a 16 caracteres.
A parte yyy pode ter de 1 a 15 caracteres.

Consulte a secção Biblioteca na documentação para obter mais informações.

1170

Utilização inválida do nome do caminho da biblioteca

Não pode atribuir um valor a um nome do caminho com Define, :=, ou sto &.
Não pode declarar o nome de um caminho como uma variável local ou ser utilizada como um parâmetro numa definição de programa ou função.

1180

Nome da variável da biblioteca inválido.

Certifique-se de que o nome:

não contém um ponto
não começa com um carácter de sublinhado
não excede 15 caracteres

Consulte a secção Biblioteca na documentação para obter mais informações.

1190

Documento da biblioteca não encontrado:

Verifique se a biblioteca está na pasta MyLib.
Actualizar bibliotecas.

Consulte a secção Biblioteca na documentação para obter mais informações.

1200

Variável da biblioteca não encontrada:

Verifique se a variável da biblioteca existe no primeiro problema da biblioteca.
Certifique-se de que a variável da biblioteca foi definida como BibPub ou BibPriv.
Actualizar bibliotecas.

Consulte a secção Biblioteca na documentação para obter mais informações.

1210

Nome de atalho na biblioteca inválido.

Certifique-se de que o nome:

não contém um ponto
não começa com um carácter de sublinhado
não excede 16 caracteres
não é um nome reservado

Consulte a secção Biblioteca na documentação para obter mais informações.

1220

Erro de domínio:

As funções RectaTangente e RectaNormal suportam apenas funções reais de variável real.

1230

Erro de domínio.

Os operadores de conversão trigonométrica não são suportados nos modos de ângulos de graus ou grados.

1250

Erro do argumento

Utilize um sistema de equações lineares.

Exemplo de um sistema de duas equações lineares com variáveis x e y:

  3x+7y=5

  2y-5x=-1

1260

Erro do argumento:

O primeiro argumento de nfMin ou nfMax tem de ser uma expressão numa variável individual. Não pode conter uma variável sem valor diferente da variável de interesse.

1270

Erro do argumento

A ordem da derivada tem de ser igual a 1 ou 2.

1280

Erro do argumento

Utilize um polinómio num formato expandido numa variável.

1290

Erro do argumento

Utilize um polinómio numa variável.

1300

Erro do argumento

Tem de passar os coeficientes do polinómio para valores numéricos.

1310

Erro do argumento:

Uma função não conseguiu avaliar um ou mais argumentos.

1380

Erro de domínio:

Não são permitidas chamadas aninhadas para a função de domínio().