Bruke Trykk-for-å-teste
Retningslinjene for mange internasjonale, nasjonale og statlige vurderingssituasjoner tillater eller krever at elevene skal bruke TI-Nspire™-grafregnere når de avlegger en eksamen. Med Trykk-for-å-teste kan du raskt forberede elevenes grafregnere for eksamener der bruk av applikasjoner, programmer og andre filer er begrenset. Når en grafregner er i Trykk-for-å-teste-modus, får ikke elevene tilgang til mapper, dokumenter og Kladdeark-data som allerede eksisterer på grafregneren. Elever og studenter som bruker TI‑Nspire™ CX‑C grafregnere kan ikke få tilgang den kinesisk-engelsk ordboken.
Trykk-for-å-teste deaktiverer dokumenter og noen av funksjonene i grafregnerens applikasjoner. Etter eksamen (eller prøven) kan disse dokumentene og funksjonene enkelt gjenopprettes for bruk i klasserommet.
Funksjonen Trykk-for-å-teste finnes på følgende TI‑Nspire™-grafregnere:
| • | TI-Nspire™- og TI-Nspire™ CAS-grafregnere med OS-versjon 1.3 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX- og TI-Nspire™ CX CAS-grafregnere med OS-versjon 3.0 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX-C og TI-Nspire™ CX-C CAS-grafregnere med OS-versjon 3.1 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CM-C og TI-Nspire™ CM-C CAS-grafregnere med OS-versjon 3.1 eller nyere |
| • | TI-Nspire™ CX II- og TI-Nspire™ CX II CAS-grafregnere med OS-versjon 5.0 eller nyere. |
| • | TI-Nspire™ CX II-T og TI-Nspire™ CX II-T CAS-grafregnere med OS-versjon 5.0 eller nyere. |
Trykk-for-å-teste er også tilgjengelig i TI-84 Plus-modus ved bruk av en TI‑Nspire™-grafregner som lar deg veksle mellom TI‑Nspire™-tastaturet og et TI‑84 Plus-tastatur. Se Trykk-for-å-teste for TI-84 Plus-modus.
Merk: Noen av statene i USA tillater kun bruk av TI-Nspire™ i TI-84-modus. For å se om TI‑Nspire™-teknologi tillates i ditt land, går du til nettstedet med informasjon om stat/provins på: education.ti.com/go/testprep.
Emnekoblinger
Gå inn i Trykk-for-å-teste-modus ved å velge begrensninger
Gå inn i Trykk-for-å-teste modus med en testkode
Slette data i Trykk-for-å-teste-modus
Gjennomgår Restriksjoner for Trykk-for-å-teste-modus
Bruke grafregneren i Trykk-for-å-teste-modus
Arbeide med dokumenter i Trykk-for-å-teste-modus
Overføre Trykk-for-å-teste-restriksjoner
Avslutte Trykk-for-å-teste Modus
Avbryte Trykk-for-å-teste på flere grafregnere