Bruke grafregneren i Trykk-for-å-teste-modus

Bruk av den håndholdte enheten i Trykk-for-å-teste-modus LED-indikatoren øverst på grafregneren blinker (på TI-Nspire™ CX II). LED-indikatoren lar deg raskt som om grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus, selv om grafregneren er avslått.

(Numerisk) Hvis LED-indikatoren blinker grønt-grønt, er alle restriksjonene valgt.
(Exact Arithmetic) Hvis LED-indikatoren blinker grønt-grønt, er alle restriksjonene valgt og Exact Arithmetic er slått av.
(CAS) Hvis LED-indikatoren blinker grønt-grønt, er alle restriksjonene valgt og CAS er slått av.
Hvis LED-indikatoren blinker gult-gult, har en eller flere restriksjoner blitt fjernet.

Merk:

Eldre TI-Nspire™ CAS-grafregnere har ikke en LED-indikator øverst på enheten.
LED-indikatoren på TI-Nspire™ CM-C-grafregnere indikerer kun batteristatusen. Den blinker ikke når grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus.

Systeminnstillinger

Systeminnstillingene som er gjeldende før du går inn i Trykk-for-å-teste-modus videreføres ikke til Trykk-for-å-teste-økten. Når du først går til Trykk-for-å-teste-modus, blir systeminnstillingene tilbakestilt til standardinnstillingene. Du kan endre innstillingene når du er i Trykk-for-å-teste-modus. Når du avslutter Trykk-for-å-teste-modusen, gjenopprettes alle systeminnstillingene til de innstillingene som var gjeldende før du åpnet Trykk-for-å-teste-modusen.

Frigjøre minne for Trykk-for-å-teste modus

Hvis kalkulatoren ikke har tilstrekkelig minne for modusen Trykk-for-å-teste, vises en melding med informasjon om at du bør fjerne noen dokumenter.

Alternativene inkluderer:

Sikkerhetskopiering av dokumenter til en datamaskin eller annen grafregner og deretter slette dem fra grafregneren du bruker. Du kan gjenopprette dokumentene etter at du har avsluttet Trykk-for-å-teste-modusen.
Slette unødvendige dokumenter fra grafregneren.

For detaljert informasjon om hvordan du frigjør minne, se delen "Filbehandling" i Komme i gang-guiden for din kalkulator.

Slå den håndholdte enheten av og på i Trykk-for-å-teste-modus

Hvis du slår den håndholdte enheten av, eller den går over i Automatic Power Down™ (APD™) mens den er i Trykk-for-å-teste-modus, blir den værende i testmodus når den blir slått på igjen. En melding minner deg på at grafregneren er i Trykk-for-å-teste-modus, og de valgte begrensningene vises.

TI‐Nspire™ CX CAS OS
Standard begrensninger (ikke noe alternativ for å slå CAS av)

TI-Nspire™ CX II CAS OS
Standard begrensninger med CAS av

Merk: Hvis en dialogboks er åpen når den håndholdte enheten slår seg av, mens den er i Trykk-for-å-teste-modus, vises den dialogboksen når du slår den håndholdte enheten på igjen.

automatisk lagring

Hvis grafregneren startes på nytt mens den er i Trykk-for-å-teste-modus, blir den værende i testmodusen og går tilbake til det siste aktive dokumentet.

Administrere batterispenning

Hvis du bruker en TI-Nspire™- eller TI-Nspire™ CAS-grafregner, kan du fjerne og erstatte batteriene mens du er i Trykk-for-å-teste-modus. Mens du skifter batterier, blir grafregneren værende i testmodusen. Når du slår grafregneren på igjen, vises varseldialogboksen.

Før du går til Trykk-for-å-teste-modus, eller før du starter en eksamen, bør du påse at det oppladbare batteriet er fulladet på alle grafregnere som bruker et oppladbart batteri.