Configuration du système TI-Nspire™ CX Navigator™

Le système TI-Nspire™ CX Navigator™ intègre tous les outils matériels et logiciels nécessaires à la configuration d’un réseau sans fil pour la classe, ce qui vous permet de :

• Utiliser l’outil Quick Poll (Questions rapides) pour envoyer des questionnaires aux élèves, recevoir les réponses, puis analyser les résultats en classe.
• Utiliser l’outil Screen Capture (Capture d’écran) pour capturer les écrans des unités nomades ou ordinateurs des étudiants, automatiquement ou à intervalles spécifiques.
• Utiliser l’outil Live Presenter (Présentation en direct) pour afficher la tâche en cours d’exécution sur l’écran de votre unité nomade ou sur celui d’un élève.
• Utiliser l’outil Review Workspace (Espace de travail Évaluer) pour collecter et corriger les travaux des élèves, afficher les résultats en temps réel à mesure que les élèves répondent aux questions et analyser les données de l’ensemble de la classe ou de certains élèves.

À propos du matériel

En fonction des exigences de votre classe, votre système TI-Nspire™ Navigator™ peut contenir le matériel ci-après, utilisé pour créer un réseau de communications sans fil afin de permettre à votre ordinateur de communiquer avec les unités des élèves :

Nom de l’appareil

Image

Utilisez

Adaptateur de réseau sans fil TI-Nspire™

Se connecte aux unités TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande de  2,4 GHz.

Adaptateur réseau sans fil TI-Nspire™ CX, v2

Se connecte aux unités nomades TI-Nspire™ CX et TI-Nspire™ CX CAS pour établir une communication sans fil sur une bande de 2,4 GHz ou 5 GHz.

Point d’accès TI-Nspire™ Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz.

Point d’accès TI-Nspire™ CX Navigator™

Se connecte à l’ordinateur de l’enseignant pour établir une liaison de communication sans fil à 2,4 GHz ou 5 GHz.

Liens des rubriques