Nouveautés

Nouveautés de l'application Python

TI-84 Plus CE Édition Python


Programmation en Python

Lorsque l'application Python est chargée, vous y accédez via [prgm]. L'application Python figure également dans [2nd] [apps].
Tenez-vous informé des dernières nouveautés en consultant le site education.ti.com/84ceupdate.
Pour en savoir plus sur l'application Python, consultez le guide de programmation en Python, disponible sur le site education.ti.com/eguide.
Collage rapide d'instructions d'importation pour les modules complémentaires. Les modules complémentaires sont disponibles dans les activités Python publiées sur le site education.ti.com.
Les nouveaux modules complémentaires ti_draw et ti_image sont chargés à l'aide du bundle CE.
Dessinez et utilisez des images dans vos scripts Python.
Le menu du module ti_system comprend désormais la méthode wait_key() pour simplifier l'utilisation.
Les modules ti_hub et ti_rover prennent en charge la dernière version du logiciel TI-Innovator™ Hub Sketch v1.5.
Collecte de données : collectez plusieurs échantillons de données à l'aide d'une seule commande
Instructions composées permettant de synchroniser plusieurs résultats
TI-RGB Array : permet de commander des diodes DEL
Son : lecture de bips répétés à l'aide d'une seule commande
Capteur Ranger : renvoie « le temps de vol »

Transfert de scripts Python

Lors du transfert de scripts Python d'une plateforme non-TI vers une plateforme TI OU d'un produit TI vers une solution tierce :

Les scripts Python qui utilisent des fonctions de base du langage et des bibliothèques standard (math, random etc.) peuvent être migrés sans modifications.
Remarque : La longueur des listes est limitée à 100 éléments.
Les scripts qui utilisent des bibliothèques propres à une plateforme – matplotlib (pour ordinateur),
ti_plotlib, ti_system, ti_hub, etc. pour les plateformes TI – devront être modifiés avant de pouvoir être exécutés sur une plateforme différente.

Cela peut même s'appliquer à des scripts devant être transférés entre plateformes TI.



Pour de plus amples informations sur les nouveautés et les fonctionnalités mises à jour, rendez-vous sur le site education.ti.com/84ceupdate.