W

wait_key()

 

Module : ti_system

Syntaxe : wait_key()

Description : Renvoie une combinaison de codes de touche représentant la touche enfoncée associée à y et/ou ƒ. La méthode attend qu'une touche soit enfoncée avant de revenir au script.

Exemple :

Voir : [Fns…]>Modul : modules time et ti_system.

Voir :Keypad mapping for wait_key()

y N

 

while condition:

 

Mot-clé

Syntaxe : while condition:

Description : Exécute les instructions figurant dans le bloc de code suivant jusqu'à ce que la « condition » soit égale à False.

Exemple :

>>> x=5

>>> while x<8:

… x=x+1

… print(x)

6

7

8

[Fns…] Ctl
8:while condition:

 

y N

 

 

window(xmin,xmax,ymin,ymax)

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.window(xmin,xmax,ymin,ymax)

Description : Définit la fenêtre du tracé en faisant correspondre l'intervalle horizontal (xmin, xmax) et l'intervalle vertical (ymin, ymax) spécifiés à la zone de tracé allouée (pixels).

Cette méthode doit être exécutée avant toutes les commandes du module ti_plotlib.

Les variables de Propriétés, xmin, xmax, ymin et ymax du module ti_plotlib seront mises à jour d'après les valeurs des arguments. Les valeurs par défaut sont (-10, 10, -6.56, 6.56).

Exemple :

Voir l'exemple de script : GRAPH.

y N

[Fns...] > Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
4:window()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Configurer de
ti_plotlib.

 

with

 

Mot-clé

Description : Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

yN