C

ceil()

 

Module : math

Syntaxe : ceil(x)

Description : Renvoie le plus petit entier supérieur ou égal à x.

Exemple :

>>>from math import *

>>>ceil(34.46)

35

>>>ceil(678)

678

» Modul 1:math... Math
8:ceil()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math...Math
8:ceil()

 

les commandes import sont disponibles via
y N

choice(séquence)

 

Module : random

Syntaxe : choice(séquence)

Description : Renvoie un élément aléatoire provenant d'une liste non vide.

Exemple :

>>>from random import *

>>>listA=[2,4,6,8]

>>>choice(listA) #Votre résultat peut être différent.

4

» Modul
2:random...
Random
5:choice(séquence)

 

y N 

 

[Fns...] Modul
2:random...
Random 
5:choice(séquence)

 

les commandes import sont disponibles via
y N

 

chr(entier)

 

Module : Built-in

Syntaxe : chr(entier)

Description : Renvoie une chaîne de caractères à partir d'un nombre entier représentant un caractère unicode.

Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>> char(40)

'('

>>> char(35)

'#'

y N

 

class

 

Mot-clé

Description : Utilisez class pour créer une classe. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

cls() effacer écran

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.cls() effacer écran

Description : Efface l'écran du Shell pour le tracé. Les touches de raccourci ne sont pas affichées lors du tracé.

Remarque : plt.cls() se comporte différemment de la commande disp_clr() du module ti_system.

Exemple :

Voir l'exemple de script : GRAPH.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
2:cls()

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Dessin
2:cls()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Configurer de
ti_plotlib.

 

color(r,v,b) 0-255

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.color(r,v,b) 0-255

Description : Définit la couleur de tous les graphiques/tracés qui suivent. Les valeurs (r,v,b) doivent être spécifiées dans la plage 0-255. La couleur spécifiée est utilisée dans l'affichage du tracé jusqu'à ce que la commande color() soit à nouveau exécutée en précisant une couleur différente.

La couleur par défaut est le noir lors de l'importation du module ti_plotlib.

Exemple :

Voir l'exemple de script : COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Dessin
1:color()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu Configurer de ti_plotlib.

 

complex(real,imag)

 

Module : Built-in

Syntaxe : complex(real, imag)

Description : Type nombre complexe.

Exemple :

>>>z = complex(2, -3)

>>>print(z)

(2-3j)

>>>z = complex(1)

>>>print(z)

(1+0j)

>>>z = complex()

>>>print(z)

0j

>>>z = complex("5-9j")

>>>print(z)

(5-9j)

Remarque : "1+2j" est la syntaxe correcte. Les espaces tels que "1 + 2j" génèrent une exception.

y N

[Fns...]>Type>
5:complex()

 

continue

 

Mot-clé

Description : Utilisez continue dans une boucle for ou while pour mettre fin à l'itération actuelle. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

cos()

 

Module : math

Syntaxe : cos(x)

Description : Renvoie le cosinus de x. L'argument Angle est exprimé en radians.

Exemple :

>>>from math import *

>>>cos(0)

1.0

>>>cos(pi/2)

6.123233995736767e-17

Autre exemple :

>>>import math

>>>math.cos(0)

1.0

Remarque : Python affiche en notation scientifique à l'aide de e ou E. Certains résultats du module math en langage Python seront différents de ceux du système d'exploitation CE.

˜ Trig
4: cos()

 

y N

 

[Fns...] Modul 1:math... > Trig
4:cos()

 

.count()

 

Module : Built-in

Syntaxe : listname.count(item)

Description : count()est une méthode qui renvoie le nombre d'occurrences d'un élément dans un objet list, tuple, bytes, str, bytearray ou array.array.

Exemple :

>>>listA = [2,4,2,6,2,8,2,10]

>>>listA.count(2)

4

y N