S

2‑SampÜTest

 

2‑SampÜTest[listnamn1,listnamn2,frekvlista1,frekvlista2,alternativ,ritaflagga,färg#]

Utför ett tvåprovs Û-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

2‑SampÜTest

 

2‑SampÜTestSx1,n1,Sx2,n2[,alternativ,ritaflagga,färg#]

Utför ett tvåprovs Û-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

2‑SampTInt

 

2‑SampTInt[listnamn1,listnamn2,frekvlista1,frekvlista2,konfidensnivå,sammansatt]
(inmatning i datalista)

Beräknar ett tvåprovs t-konfidensintervall. sammansatt=1 sammanför varianser, sammansatt=0 sammanför inte varianser.

2‑SampTInt

 

2‑SampTIntv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,konfidensnivå,sammansatt]
(inmatning i sammanfattande statistik)

Beräknar ett tvåprovs t-konfidensintervall. sammansatt=1 sammanför varianser, sammansatt=0 sammanför inte varianser.

 

2‑SampTTest

 

2‑SampTTest [listnamn1,listnamn2,frekvlista1,frekvlista2,alternativ,sammansatt,ritaflagga,färg#])

Beräknar ett tvåprovs t-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. sammansatt=1 sammanför varianser, sammansatt=0 sammanför inte varianser. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

2‑SampTTest

 

2‑SampTTestv1,Sx1,n1,v2,Sx2,n2[,alternativ,sammansatt,ritaflagga,färg#])

Beräknar ett tvåprovs t-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. sammansatt=1 sammanför varianser, sammansatt=0 sammanför inte varianser. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

2‑SampZInt(

 

2‑SampZInt(s1,s2[,listnamn1,listnamn2,frekvlista1,frekvlista2,konfidensnivå])
(inmatning i datalista)

Beräknar ett tvåprovs z-konfidensintervall.

2‑SampZInt(

 

2‑SampZInt(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,konfidensnivå])
(inmatning i sammanfattande statistik)

Beräknar ett tvåprovs z-konfidensintervall.

 

2‑SampZTest(

 

2‑SampZTest( s1,s2[,listnamn1,listnamn2,frekvlista1,frekvlista2,alternativ,ritaflagga,färg#])

Beräknar ett tvåprovs z-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

2‑SampZTest(

 

2‑SampZTest(s1,s2,v1,n1,v2,n2[,alternativ,ritaflagga,färg#])

Beräknar ett tvåprovs z-test. alternativ=L1 är <, alternativ=0 är ƒ, alternativ=1 är >. ritaflagga=1 ritar resultat, ritaflagga=0 beräknar resultat.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Sci (Grundpotensform)

 

Sci (Grundpotensform)

Ställer in visningsläget Grundpotensform.

Sekv

 

Sekv

Ställer in läge för talföljdsplottning.

sekv(

 

sekv(uttryck,variabel,början,slut[,ökning])

Ger en lista som skapas genom att utvärdera uttryck avseende variabel, från börja till slut med ökning.

SEKV(n)

 

Sekv(n)

I talföljdsläge ställer SEKV(n) in editorn för att ange talföljdsfunktioner av typen, u, v, eller w, som en funktion av den oberoende variabeln n. Kan även ställas in från editorn Y= i SEKV-läge.

SEKV(n+1)

 

Sekv(n+1)

I talföljdsläge ställer SEKV(n+1) in editorn för att ange talföljdsfunktioner av typen, u, v, eller w, som en funktion av den oberoende variabeln n+1. Kan även ställas in från editorn Y= i SEKV-läge.

SEKV(n+2)

 

Sekv(n+2)

I talföljdsläge ställer SEKV(n+2) in editorn för att ange talföljdsfunktioner av typen, u, v, eller w, som en funktion av den oberoende variabeln n+2. Kan även ställas in från editorn Y= i SEKV-läge.

 

OBS: "Typ" inkluderas INTE i syntaxen TIC CE PE

”Typ” kan inte klistras in på enheten. Detta liknar exempelvis sättet enheten visar DEC Svar där Svar finns i [katalog] men inte klistras in.

.

Sekventiell

 

Sekventiell

Ställer in läge för att plotta funktioner sekventiellt.

Send(

 

Send(sträng)

Skickar en eller flera TI-Innovator™ Hub-kommandon till en ansluten hubb.

Anmärkning:

Se även kommandona eval( och Get( som är relaterade till kommandot Send(.
TI-Innovator™ Hub-kommandon stöds i undermenyn HUB av programeditorn för version 5.2 av CE OS.

Send(

TI-Innovator™ Hub

Send(sträng)

Skickar en eller flera TI-Innovator™ Hub-kommandon till en ansluten hubb.

Anmärkning:

Se även kommandona eval( och Get( som är relaterade till kommandot Send(.
TI-Innovator™ Hub-kommandon stöds i undermenyn HUB av programeditorn för version 5.2 av CE OS.

sgd(

 

sgd(värdeA,värdeB)

Ger den största gemensamma delaren för värdeA och värdeB som kan vara reella tal eller listor.

Simul

 

Simul

Ställer in läge för att plotta funktioner samtidigt.

sin(

 

sin(värde)

Ger sinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

sinL1(

 

sinL1(värde)

Ger arcsinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

sinh(

 

sinh(värde)

Ger hyperbolisk sinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

sinhL1 (

 

sinhL1 (värde)

Ger hyperbolisk arcsinus av ett reellt tal, uttryck eller lista.

SinReg

 

SinReg [iterationer,Xlistnamn,Ylistnamn,period,regekv]

Försöker iterationer gånger för att anpassa en sinusoidal regressionsmodell till Xlistnamn och Ylistnamn med en period-gissning, och lagrar regressionsekvationen i regekv.

Skräpinsamling

 

Skräpinsamling

Visar menyn för skräpinsamling för att rensa oanvänt arkivminne.

Skugga(

 

Skugga(nedrefunk,övrefunk[,Xvänster,Xhöger,mönster,skugguppl,färg#])

Ritar nedrefunk och övrefunk i termer av X på den aktuella grafen och använder mönster och skuggupplösning för att skugga och färga området som avgränsas av nedrefunk, övrefunk, Xvänster och Xhöger. nedrefunk och övrefunk skuggas i samma specificerade färg.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Skuggac2(

 

Skuggac2(nedregräns,övregräns,df[,färg#])

Ritar täthetsfunktionen för fördelningen c2 specificerad i frihetsgrader df, och skuggar och färgar området mellan nedregräns och övregräns.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

SkuggaÜ(

 

SkuggaÜ(nedregräns,övregräns,täljare df,nämnare df[,färg#])

Ritar täthetsfunktionen för fördelningen Û specificerad av täljare df och nämnare df och skuggar och färgar området mellan nedregräns och övregräns.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

SkuggNorm(

 

SkuggNorm(nedregräns,övregräns[,m,s,färg#])

Ritar den normala frekvensfunktionen specificerad av m och s och skuggar och färgar området mellan nedregräns och övregräns.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

Skugga_t(

 

Skugga_t(nedregräns,övregräns,fg[,färg#])

Ritar täthetsfunktionen för Students-t-fördelningen c2 specificerad i frihetsgrader df, och skuggar och färgar området mellan nedregräns och övregräns.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

slump

 

slump[(antförsök)]

Ger ett slumpmässigt tal mellan 0 and 1 för ett specificerat antal försök antförsök.

slumpBin(

 

slumpBin(antförsök,s-het[,antsimuleringar])

Genererar och visar ett slumpmässigt reellt tal från en specificerad binomialfördelning.

 

slumpHel(

 

slumpHel( undre,övre [,antförsök])

Genererar och visar ett slumpmässigt heltal inom ett område som specificeras av undre och övre heltalsgränser för ett specificerat antal försök antförsök.

slumpHelEjRep(

 

slumpHelEjRep(nedre,övre [,antelement])

Ger en slumpmässigt ordnad lista över heltal från ett undre heltal till ett övre heltal, och som kan omfatta det undre heltalet och det övre heltalet. Om alternativet argument antalement specificeras listas de första antalelement. Den första termen för antalelement i listan över slumpmässiga heltal visas.

slumpM(

 

slumpM(rader,kolumner)

Ger en slumpmässig matris av rader × kolumner.

Max. rader x kolumner = 400 matriselement.

slumpNorm(

 

slumpNorm(m,s[,antförsök])

Genererar och visar ett slumpmässigt reellt tal från en specificerad Normalfördelning specificerad av m och s för ett specificerat antal försök antförsök.

SortS(

 

SortS(listnamn)

Sorterar element i listnamn i stigande ordning.

SortS(

 

SortS(nyckelistnamn,beroendelista1[,beroendelista2,...,beroendelista n])

Sorterar element i tangentlistnamn i stigande ordning, och sorterar sedan varje beroendelista som en beroende lista.

SortF(

 

SortF(listnamn)

Sorterar element i listnamn i fallande ordning.

SortF(

 

SortF(tangentlistnamn,beroendelista1[,beroendelista2,...,beroendelista n])

Sorterar element i tangentlistnamn i fallande ordning, och sorterar sedan varje beroendelista som en beroende lista.

Spåra

 

Spåra

Visar grafen och går in i läget SPÅRA.

Spridningsdiagram

 

SpridningDiagr#(typ,Xlista,[,frekvlista,färg#])

Används som "typ"-argumentet i kommandot

Där # ger Diag1, Diag2 eller Diag3.

startTmr

 

startTmr

Startar klocktimern. Lagra eller notera det visade värdet och använd det som ett argument för checkTmr( ) för att kontrollera hur mycket tid som förflutit.

 

STATGUIDE AV

 

STATGUIDE AV

Inaktiverar guidesyntaxhjälp för statistiska kommandon, fördelningar och Sekv(.

STATGUIDE PÅ

 

STATGUIDE PÅ

Aktiverar guidesyntaxhjälp för statistiska kommandon, fördelningar och Sekv(.

stdAv(

 

stdAv(lista[,frekvlista])

Ger standardavvikelsen hos elementen i lista med frekvens frekvlista.

Stop

 

Stop

Avslutar programexekvering, återgår till Start-skärmen.

Sträng4Ekv(

 

Sträng4Ekv(sträng,Y= var)

Konverterar sträng till en ekvation och lagrar den i Y= var.

sträng kan vara en sträng eller en strängvariabel.

Sträng4Ekv( är inversen av Ekv4Sträng(.

sub(

 

sub(sträng,början,längd)

Ger en sträng som är en deluppsättning av en annan sträng, från börja till längd.

sum(

 

sum(lista[,start,slut])

Ger summan av element i lista från start till slut.

summering G(

 

G(uttryck[,start,slut])

Classic-kommando såsom visas.

I MathPrint™ visar och ger inmatningsmallen för summering summan av element i lista från start till slut, där start <= slut.

Svar

Svar

Ger det senaste svaret