G

geometkff(

 

geometkff(p,x)

Beräknar en kumulativ sannolikhet vid x, numret på det försök vid vilket det första lyckade försöket inträffar, för den diskreta geometriska fördelningen med den specificerade sannolikheten för "lyckat"p.

geometsff(

 

geometsff(p,x)

Beräknar en sannolikhet vid x, numret på det försök vid vilket det första lyckade försöket inträffar, för den diskreta geometriska fördelningen med den specificerade sannolikheten för "lyckat"p.

Get(

Get(variabel)

Hämtar ett värde från en ansluten TI-Innovator™ Hub och lagrar dess data i en variabel på den mottagande CE-räknaren.

OBS: Se även Send( och eval(

Get(

Get(variabel)

Hämtar ett värde från en ansluten TI-Innovator™ Hub och lagrar dess data i en variabel på den mottagande CE-räknaren.

OBS: Se även Send( och eval(

GetCalc(

 

GetCalc(variabel[,portflagga])

Hämtar innehåll i variabel hos en annan TI‑84 Plus CE och lagrar det i variabel hos mottagande TI‑84 Plus CE. Som förinställning använder TI‑84 Plus CE USB-porten om den är ansluten. Om USB-kabeln inte är ansluten använder den I/O-porten.
portflagga=0 använder USB-port om ansluten,
portflagga=1 använder USB-port,
portflagga=2 använder I/O-port. (Ignoreras när program körs på TI-84 Plus CE.)

getKey

 

getKey

Ger tangentkoden för den aktuella tangentnedtryckningen, eller 0 om ingen tangent trycks ned.

4GMS

 

värde4GMS

Visar värde i GMS-format.

Goto

 

Gotoetikett

Överför kontroll till etikett.

Grader

 

Grader

Ställer in vinkelläget Grader

4-gradsReg

 

4-gradsReg [Xlistnamn,Ylistnamn,frekvlista,regekv]

Anpassar en 4-grads regressionsmodell till Xlistnamn och Ylistnamn med frekvens frekvlista, och lagrar regressionsekvationen i regekv.

GraphColor(

 

GraphColor(funktion#,färg#)

Ställer in färgen för funktion#.

Färg#: 10 - 24 eller färgnamn inklistrat från [vars] FÄRG.

GrafStyle(

 

GrafStyle(funktion#,grafstil#)

Ställer in en grafstil för funktion#.

G-T

 

G-T

Ställer in graftabell vertikalt i delat skärmläge.