Aplicação Python para a
TI-84 Plus CE-T Python Edition

A TI-Python é baseada na CircuitPython, uma variante da Python 3 para ensinar programação. Foi desenvolvida pela Adafruit e adaptada para ser utilizada por IT.

O intérprete do programa Python é executado dentro deste ambiente TI-Python, separado e diferente dos cálculos do SO CE. Os cálculos também podem variar de outras versões do Python devido ao armazenamento do tipo de número na versão Python.

A aplicação Python oferece o seguinte para suportar a programação Python na calculadora.

File Manager para listar os programas Python (Python AppVars) armazenados em RAM na sua calculadora.
Editor para criar novos programas na calculadora e editar os programas Python existentes.
Shell para mostrar a saída do seu programa Python ou para executar comandos Python no prompt do Shell (Interpretador). Este ambiente é também referido como um intérprete ou uma consola.

Utilize o CE Bundle mais recente para atualizar a calculadora em education.ti.com/84cetupdate.

Acesse o aplicativo Python a partir do ¼ quando o aplicativo Python for carregado. O aplicativo Python também está disponível Na Œ.

Hiperligações de tópicos