Novedades

Novedades de la Aplicación Python

TI-84 Plus CE-T Python Edition


Programación en Python

Acceda a la aplicación Python desde [prgm] cuando la aplicación Python se cargue. La aplicación Python también aparece en [2nd] [apps].
- Manténgase al día en education.ti.com/84cetupdate.
- Encuentre detalles de la aplicación Python en la guía de Programación en Python en education.ti.com/eguide.
Pegado rápido de declaraciones de importación para módulos complementarios. Los módulos complementarios están disponibles en actividades en Python publicadas en education.ti.com.
Los nuevos módulos ti_draw y ti_image se cargan con el Paquete CE.
- Dibuje y use imágenes en sus programas Python.
El menú del módulo ti_system ahora contiene el método wait_key() para facilitar el uso.
Los módulos ti_hub y ti_rover contienen la compatibilidad más reciente con TI-Innovator™ Hub Sketch v 1.5.
- Recopilación de datos: recopile múltiples muestras de datos en un solo comando
- Declaraciones de componentes para sincronizar múltiples salidas
- Arreglo TI-RGB: controle múltiples indicadores LED
- Sonido: use un único comando para reproducir pitidos repetidos
- Comando: devuelve “tiempo de vuelo”

Transferencia de programas Python

Al transferir programas Python desde una plataforma que no es TI a una plataforma TI, o desde un producto TI a otro:

Los programas Python que utilizan características de lenguaje principal y bibliotecas estándar (módulo math, random, etc.) se pueden transferir sin cambios.
Nota: La lista puede tener 100 elementos como máximo.
Los programas que utilizan bibliotecas específicas de la plataforma, como matplotlib (para PC),
ti_plotlib/ti_system/ti_hub/etc. para plataformas TI, deberán editarse antes de ejecutarse en una plataforma diferente.

Esto puede ser necesario incluso entre plataformas TI.



Para obtener más información sobre las funcionalidades nuevas y actualizadas, visite education.ti.com/84cetupdate.