| • | SO de CE v5.7.0 |
| • | Aplicación Python |
| • | Aplicación TI-Innovator™ Hub |
| • | Aplicación CellSheet™ |
| • | Aplicaciones de localización de idioma |
| • | Para admitir mejor la multiplicación implícita, el signo de multiplicación aparecerá en una expresión para evitar confusiones. |
| - | Ingrese 3 [ ( - ) ] 2 |
| - | La pantalla mostrará 3*-2 con el resultado de -6. |
| • | Acceda a la aplicación Python desde [prgm]cuando la aplicación Python se cargue. La aplicación Python también aparece en [2nd] [apps]. |
| - | Manténgase al día en education.ti.com/84cetupdate. |
| - | Encuentre detalles de la aplicación Python en la guía de Programación en Python en education.ti.com/eguide. |
| • | Pegado rápido de declaraciones de importación para módulos complementarios. Los módulos complementarios están disponibles en actividades en Python publicadas en education.ti.com. |
| • | Los nuevos módulos ti_draw y ti_image se cargan con el Paquete CE. |
| - | Dibuje y use imágenes en sus programas Python. |
| • | El menú del módulo ti_system ahora contiene el método wait_key() para facilitar el uso. |
| • | Los módulos ti_hub y ti_rover contienen la compatibilidad más reciente con TI-Innovator™ Hub Sketch v 1.5. |
| - | Recopilación de datos: recopile múltiples muestras de datos en un solo comando |
| - | Declaraciones de componentes para sincronizar múltiples salidas |
| - | Arreglo TI-RGB: controle múltiples indicadores LED |
| - | Sonido: use un único comando para reproducir pitidos repetidos |
| - | Comando: devuelve “tiempo de vuelo” |
| • | El menú HUB en el editor del programa TI-Basic contiene cadenas de soporte para la compatibilidad más reciente con TI-Innovator™ Hub Sketch v 1.5. |
| - | Recopilación de datos: recopile múltiples muestras de datos en un solo comando |
| - | Declaraciones de componentes para sincronizar múltiples salidas |
| - | Arreglo TI-RGB: controle múltiples indicadores LED |
| - | Sonido: use un único comando para reproducir pitidos repetidos |
| - | Comando: devuelve “tiempo de vuelo” |
Para obtener más información sobre las funcionalidades nuevas y actualizadas, visite education.ti.com/84cetupdate.