| • | Bei geladener Python-App können Sie über [prgm] auf die Python-App zugreifen. Die Python-App ist auch unter [2nd] [apps] aufgelistet. |
| - | Halten Sie sich auf dem Laufenden: education.ti.com/84cetupdate. |
| - | Details zur Python-App erhalten Sie in der Python-Programmieranleitung unter education.ti.com/eguide. |
| • | Importanweisungen für Zusatzmodule lassen sich schnell einfügen. Add-on-Module sind über die Beiträge zu Python erhältlich: education.ti.com. |
| • | Die neuen Add-on-Module ti_draw und ti_image werden mit dem CE-Bundle heruntergeladen. |
| - | Zeichnen und verwenden Sie Bilder in Ihren Python-Programmen. |
| • | Das Modulmenü von ti_system verwendet nun zur leichteren Bedienbarkeit die wait_key()-Methode. |
| • | Die Module ti_hub und ti_rover unterstützen den neuesten TI-Innovator™ Hub sketch v 1.5. |
| - | Datenerfassung – mehrere Datensamples mit einem einzigen Befehl erfassen |
| - | Zusammengesetzte Anweisungen – mehrere Outputs synchronisieren |
| - | TI-RGB Array – mehrere LEDs steuern |
| - | Töne – mit einem einzigen Befehl wiederholte Signaltöne abspielen |
| - | Ranger – Laufzeit ausgeben |
Beim Übertragen von Python-Programmen von einer Nicht-TI-Plattform auf eine TI-Plattform ODER von einem TI-Produkt auf ein anderes:
| • | Python-Programme, die Kernsprachenfunktionen und Standardbibliotheken (math, random usw.) verwenden, können ohne Änderungen importiert oder exportiert werden. Hinweis: Die Begrenzung der Listenlänge beträgt 100 Elemente. |
| • | Programme, die plattformspezifische Bibliotheken – matplotlib (für PC), ti_plotlib/ti_system/ti_hub/usw. für TI-Plattformen verwenden, müssen bearbeitet werden, bevor sie auf einer anderen Plattform ausgeführt werden können. |
Dies kann sogar zwischen TI-Plattformen erforderlich sein.
Weitere Informationen zu den neuen und aktualisierten Funktionen finden Sie unter education.ti.com/84cetupdate.