T

tan()

 

Modul: math

Syntax: tan(x)

Beschreibung: Liefert den Tangens von x. Das Winkelargument wird in radians (Bogenmaß) ausgegeben.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>tan(pi/4)

1.0

˜ 5:tan()

 

[Fns…] > Modul
1:math… > Trig
5:tan()

 

y N

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

text_at(row,"text","align")

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.text_at(row,"text","align")

Beschreibung: "text" wird im Plotting-Bereich angezeigt, wie unter "align“ angegeben.

Zeile

Ganzzahl (1 bis 12)

"text"

Der String wird abgeschnitten, wenn er zu lang ist

"align"

"left" (Standard)

"center"

"right"

optional

1 löscht Zeile vor dem Text (Standard)

0 Zeile wird nicht gelöscht

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: DASH1.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Draw
0:text_at()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

time.function

 

Modul: Built-in

Syntax: time.function

Beschreibung: Nach dem Import von time verwenden, um auf eine Funktion im Modul time zuzugreifen.

Beispiel:

Siehe:[Fns…]>Modul: time and ti_system modules.

y N

 

title("title")

 

Modul: ti_plotlib

Syntax: plt.title("title")

Beschreibung: "title" wird mittig in der obersten Zeile des Fensters angezeigt. Der Titel wird abgeschnitten, wenn er zu lang ist.

Beispiel:

Siehe Beispielprogramm: COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul oder »
5:ti_plotlib...> Setup
8:title()


Importbefehle finden Sie unter y N oder im Menü
ti_plotlib Setup.

 

ti_hub.function

 

Modul: ti_hub

Syntax: ti_hub.function

Beschreibung: Nach dem Import von ti_hub verwenden, um auf eine Funktion im Modul ti_hub zuzugreifen.

Beispiel:

Siehe:[Fns…]>Modul: ti_hub module.

y N

 

ti_system.function

 

Modul: ti_system

Syntax: ti_system.function

Beschreibung: Nach dem Import von ti_system verwenden, um auf eine Funktion im Modul ti_system zuzugreifen.

Beispiel:

>>> # Shell Reinitialized

>>>import ti_system

>>>ti_system.disp_at(6,8,"texte")

 

texte>>>|

 

#wird in Zeile 6, Spalte 8 mit der Shell-Eingabeaufforderung wie abgebildet angezeigt.

y N

 

Wahr

 

Schlüsselwort

Beschreibung: Gibt True zurück, wenn die ausgeführte Anweisung True ist. „True“ steht für einen wahren Wert bei Objekten des Typs „bool“.

Beispiel:

>>>64>=32

Wahr

y :
(über »)

 

y N

 

[Fns…] > Ops
A:True

 

[a A #]

 

trunc()

 

Modul: math

Syntax: trunc(x)

Beschreibung: Gibt den Zahlenwert x zurück, abgeschnitten auf eine Ganzzahl.

Beispiel:

>>>from math import *

>>>trunc(435.867)

435

» Modul
1:math…
0:trunc()

 

y N

 

[Fns…] > Modul
1:math…
0:trunc()

 

Importbefehle finden Sie unter
y N.

 

try:

 

Schlüsselwort

Beschreibung: Verwenden Sie „try code block“, um den Codeblock auf Fehler zu testen. Wird auch zusammen mit „except“ und „finally“ verwendet. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

y N

 

tuple(sequence)

 

Modul: Built-in

Syntax: tuple(sequence)

Beschreibung: Konvertiert eine Folge in ein Tupel um. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Python-Dokumentation.

Beispiel:

>>>a=[10,20,30]

>>>tuple(a)

(10,20,30)

yN

 

type()

 

Modul: Built-in

Syntax: type(object)

Beschreibung: Gibt die Typ des Objekts zurück.

Beispiel:

>>>a=1.25

>>>print(type(a))

<class 'float'>

>>>b=100

>>>print(type(b))

<class 'int'>

>>>a=10+2j

>>>print(type(c))

<class 'complex'>

y N

[Fns…]>Type>6:type()