| • | CE-Betriebssystem v5.7.0 |
| • | Python-App |
| • | TI-Innovator™ Hub App |
| • | CellSheet™ App |
| • | Sprachanpassungs-Apps |
| • | Zur weiteren Unterstützung impliziter Multiplikationen wird das Multiplikationszeichen in einem Ausdruck angezeigt, um Missverständnisse zu vermeiden. |
| - | Geben Sie 3 [ ( - ) ] 2 ein. |
| - | Das Display zeigt 3*-2 an, mit dem Ergebnis -6. |
| • | Bei geladener Python-App können Sie über [prgm] auf die Python-App zugreifen. Die Python-App ist auch unter [2nd] [apps] aufgelistet. |
| - | Halten Sie sich auf dem Laufenden: education.ti.com/84cetupdate. |
| - | Details zur Python-App erhalten Sie in der Python-Programmieranleitung unter education.ti.com/eguide. |
| • | Importanweisungen für Zusatzmodule lassen sich schnell einfügen. Erweiterungsmodule sind über die Beiträge zu Python erhältlich: education.ti.com. |
| • | Die neuen Erweiterungsmodule ti_draw und ti_image werden mit dem CE-Paket heruntergeladen. |
| - | Zeichnen und verwenden Sie Bilder in Ihren Python-Programmen. |
| • | Das Modulmenü von ti_system verwendet nun zur leichteren Bedienbarkeit die wait_key()-Methode. |
| • | Die Module ti_hub und ti_rover unterstützen den neuesten TI-Innovator™ Hub sketch v 1.5. |
| - | Datenerfassung – mehrere Datensamples mit einem einzigen Befehl erfassen |
| - | Zusammengesetzte Anweisungen – mehrere Outputs synchronisieren |
| - | TI-RGB Array – mehrere LEDs steuern |
| - | Töne – mit einem einzigen Befehl wiederholte Signaltöne abspielen |
| - | Ranger – Laufzeit ausgeben |
| • | Das HUB-Menü im TI-Basic-Programmeditor enthält Zeichenketten zur Unterstützung des neuesten TI-Innovator™ Hub sketch v 1.5. |
| - | Datenerfassung – mehrere Datensamples mit einem einzigen Befehl erfassen |
| - | Zusammengesetzte Anweisungen – mehrere Outputs synchronisieren |
| - | TI-RGB Array – mehrere LEDs steuern |
| - | Töne – mit einem einzigen Befehl wiederholte Signaltöne abspielen |
| - | Ranger – Laufzeit ausgeben |
Weitere Informationen zu den neuen und aktualisierten Funktionen finden Sie unter education.ti.com/84cetupdate.