TI-Python basiert auf CircuitPython, einer Variante von Python 3, die für den Programmierunterricht entwickelt wurde. Es wurden von Adafruit entwickelt und für die Nutzung durch TI angepasst.
Der Interpreter Ihres Python-Programms wird innerhalb dieser TI-Python-Umgebung ausgeführt, getrennt und anders als die Berechnungen des CE-Betriebssystems. Die Berechnungen können auch aufgrund der Speicherung von Zahlentypen in der Python-Version von anderen Python-Versionen abweichen.
Die Python App unterstützt die Python-Programmierung auf Ihrem Taschenrechner mithilfe folgernder Merkmale:
| • | Dateimanager zur Auflistung der im RAM Ihres Taschenrechners gespeicherten Python-Programme (Python AppVars). |
| • | Editor zur Erstellung neuer Programme in Ihrem Taschenrechner und zur Bearbeitung vorhandener Python-Programme. |
| • | Shell zur Anzeige der Ausgabe Ihres Python-Programms oder zum Ausführen von Python-Befehlen an der Shell-Eingabeaufforderung. Diese Umgebung wird auch als Interpreter oder Konsole bezeichnet. |
Verwenden Sie zur Aktualisierung Ihres Taschenrechners das neueste CE-Bundle unter education.ti.com/84cetupdate.
| • | Greifen Sie über ¼ auf die Python-App zu, wenn die Python-App geladen ist. Die Python-App ist auch in Œ verfügbar.. |