Cable USB para ordenador

Debe utilizar el cable USB de ordenador que habrá recibido con la calculadora gráfica TI-84 Plus CE-T para usar SmartPad™ CE App. La conexión no admite el uso de otros cables de TI Connectivity.

Información adicional sobre conectividad

Menú de vinculación con el emulador - Sin envío/recepción

La característica Vincular, y 8 de los emuladores no se encuentra disponible. Para vincular archivos entre una calculadora conectada y un emulador, utilice el explorador de calculadora con el software TI Connect™ CE, y el explorador del emulador con el software TI-SmartView™ CE-T.

En primer lugar, arrastre los archivos de calculadora o de emulador al ordenador cuando se disponga a transferir entre el explorador del emulador en TI-SmartView™ CE-T y el explorador de calculadora en TI Connect™ CE.

Cable TI-SilverLink

El cable TI-SilverLink no es compatible con TI-SmartView™ CE-T.

Cómo quitar una calculadora del TEST MODE (MODO PRUEBA)

TI-SmartView™ CE-T no transferirá archivos a una calculadora conectada.

Para salir del ajuste de TEST MODE (EXAM MODE) (MODO DE PRUEBA (MODO DE EXAMEN)) utilice uno de estos métodos.

- Conecte un CE a la última versión de TI Connect CE. Véase education.ti.com/84cetupdate
- Seleccione Actions (Acciones) > Quit Exam Mode on Connected CE Calculators (Salir del modo de examen en calculadoras CE conectadas)
- Envía un archivo a la calculadora.
- Conéctese a la última versión de TI Connect CE y envíe un archivo a una calculadora conectada(s)