L

labels("x-étiq","y-étiq",x,y)

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.labels("x-étiq","y-étiq",x,y)

Description : Affiche les étiquettes "x-étiq" et "y-étiq" sur les axes du tracé aux positions de lignes x et y. Ajustez selon le besoin pour l'affichage du tracé.

"x-étiq" est positionnée sur la ligne x spécifiée (ligne 12 par défaut) et est justifiée à droite.

"y-étiq" est positionnée sur la ligne y spécifiée (ligne 2 par défaut) et est justifiée à gauche.

Remarque : plt.labels("|","",12,2) sera collé avec les valeurs par défaut des lignes x et y (12,2), que vous pouvez ensuite modifier en fonction de votre script.

Exemple :

Voir l'exemple de script : GRAPHIQ.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Configurer
7:labels()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

 

lambda

 

Mot-clé

Syntaxe : arguments lambda : expression

Description : Utilisez lambda pour définir une fonction anonyme. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

y N

 

len()

 

Module : Built-in

Syntaxe : len(séquence)

Description : Renvoie le nombre d'éléments présents dans l'argument. L'argument peut correspondre à une séquence ou à une collection. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python.

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8,10]

>>>len(mylist)

5

y 9 (au-dessus de …) List
3:len()

 

y N

 

[Fns…] > List
3:len()

line(x1,y1,x2,y2,"mode")

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.line(x1,y1,x2,y2,"mode")

Description : Affiche un segment de droite allant de (x1,y1) à (x2,y2).

La taille et le style sont définis à l'aide de pen() et de color() avant line().

Arguments :

x1,y1, x2,y2 sont des nombres réels flottants.

"mode": Avec la valeur par défaut "", aucune pointe de flèche n'est dessinée.
Avec la valeur "arrow", une pointe de flèche de vecteur est dessinée à la position (x2,y2).

Exemple :

Voir l'exemple de script : COLORLIN.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Dessin
7:line ou vector


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

 

lin_reg(xliste,yliste,"disp",ligne)

 

Module : ti_plotlib

Syntaxe : plt.lin_reg(xliste,yliste,"disp",ligne)

Description : Calcule et dessine le modèle de régression linéaire, ax+b, de xliste,yliste. Cette méthode doit suivre la méthode du diagramme de dispersion. L'affichage par défaut de l'équation est "center" à la ligne 11.

Argument :

"disp"

"left"

"center"

"right"

ligne

1 - 12

Les commandes plt.a (pente) et plt.b (ordonnée à l'origine) sont stockées lors de l'exécution de lin_reg.

Exemple :

Voir l'exemple de script : LINREG.

y N

[Fns...]>Modul ou »
5:ti_plotlib...> Dessin
8:lin_reg()


Les commandes d'importation sont disponibles via y N ou dans le menu
Configurer de ti_plotlib.

 

list(séquence)

 

Module : Built-in

Syntaxe : list(séquence)

Description : Séquence (mutable) d'éléments du type de sauvegarde.

list()" convertit son argument en type « list ». À l'instar de nombreuses autres séquences, les éléments d'une liste ne doivent pas nécessairement être du même type.

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

Exemple :

>>>mylist=[2,4,6,8]

>>>print(mylist)

[2,4,6,8]

>>> list({1,2,"c", 7})

[7, 1, 2, 'c']

>>> list("foobar")

['f', 'o', 'o', 'b', 'a', 'r']

y 9 (au-dessus de …) List
2:list(
séquence)

 

y N

 

[Fns…] > List
2:list(
séquence)

 

log(x,base)

 

Module : math

Syntaxe : log(x,base)

Description : log(x) sans base renvoie le logarithme népérien x.

Exemple :

>>>from math import *

>>>log(e)

1.0

>>>log(100,10)

2.0

>>>log(32,2)

5.0

y « for log(x,10)

 

y µ for log(x) (logarithme népérien)

 

» Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

y N

[Fns…] > Modul
1:math…
6:log(x,base)

 

les commandes import sont disponibles via
y N