Exemples de scripts

Utilisez les exemples de scripts suivants pour vous familiariser avec les méthodes décrites à la section Référence. Par ailleurs, ces exemples comprennent plusieurs scripts TI-Innovator™ Hub et TI-Innovator Rover™ qui faciliteront votre prise en main du langage TI-Python.

Liens thématiques

COLORLIN

import ti_plotlib as plt

plt.cls()

plt.window(-10,10,-10,10)

plt.axes("on")

plt.grid(1,1,"dot")

plt.title("TITLE")

plt.pen("medium","solid")

plt.color(28,242,221)

plt.pen("medium","dash")

plt.line(-5,5,5,-5,"")

plt.color(224,54,243)

plt.line(-5,-5,5,5,"")

plt.show_plot()

Appuyez sur ‘ pour afficher l'invite du Shell.


REGEQ1

Tout d'abord, saisissez deux listes dans le système d'exploitation (OS) CE. Puis, par exemple, calculez [stat] CALC 4:LinReg(ax+b) pour vos listes. Cela permet de stocker l'équation de régression dans RegEQ dans l'OS. Voici un script destiné à rappeler RegEQ dans l'expérience Python.

# Exemple d'utilisation de recall_RegEQ()

from ti_system import *

 

reg=recall_RegEQ()

print(reg)

x=float(input("Input x = "))

print("RegEQ(x) = ",eval(reg))


LINREG (inclus dans le bundle CE)

import ti_plotlib as plt

 

# intensité du courant

I = [0.0, 0.9, 2.1, 3.1, 3.9, 5.0, 6.0, 7.1, 8.0, 9.2, 9.9, 11.0,11.9]

 

# Convertir des milliampères en ampères

for n in range (len(I)):

I[n] /= 1000

 

# tension

U = [0, 1, 2, 3.2, 4, 4.9, 5.8, 7, 8.1, 9.1, 10, 11.2, 12]

 

plt.cls()

plt.auto_window(I,U)

plt.pen("thin","solid")

plt.axes("on")

plt.grid(.002,2,"dot")

plt.title("Loi d'Ohm")

plt.color (0,0,255)

plt.labels("I","U",11,2)

plt.scatter(I,U,"x")

plt.color (255,0,0)

plt.pen("thin","dash")

plt.lin_reg(I,U,"center",2)

plt.show_plot()

plt.cls()

a=plt.a

b=plt.b

print ("a =",round(plt.a,2))

print ("b =",round(plt.b,2))

Appuyez sur ‘ pour afficher l'invite du Shell.


GRAPHIQ (inclus dans le bundle CE)

import ti_plotlib as plt

#Après avoir exécuté ce script, appuyez sur [annul] pour effacer l'écran

 

def f(x):

••return 3*x**2-.4

 

def g(x):

••return -f(x)

 

def plot(res,xmin,xmax):

••#configurer l'écran graphique

••plt.window(xmin,xmax,xmin/1.5,xmax/1.5)

••plt.cls()

••gscale=5

••plt.grid((plt.xmax-plt.xmin)/gscale*(3/4),(plt.ymax-plt.ymin)/gscale,"dash")

••plt.pen("thin","solid")

••plt.color(0,0,0)

••plt.axes("on")

••plt.labels("abscisse"," ordonnee",6,1)

••plt.pen("medium","solid")

 

# représenter les fonctions f et g

dX=(plt.xmax -plt.xmin)/res

x=plt.xmin

x0=x

••for i in range(res):

••••plt.color(255,0,0)

••••plt.line(x0,f(x0),x,f(x),"")

••••plt.color(0,0,255)

••••plt.plot(x,g(x),"o")

••••x0=x

••••x+=dX

••plt.show_plot()

 

#plot(résolution,xmin,xmax)

plot(30,-1,1)

# Créer un graphique avec les paramètres (résolution,xmin,xmax)

 

# Après avoir effacé le premier graphique, appuyez sur la touche [var]. La fonction plot() permet de modifier les paramètres d’affichage (résolution,xmin,xmax).

Appuyez sur ‘ pour afficher l'invite du Shell.


DASH1 – Exemple de script TI-Innovator™ Hub

Voir : [Fns…]>Modul: module ti_hub

from ti_system import *

import brightns

import ti_plotlib as plt

from time import *

plt.cls()

plt.color(0,0,255)

plt.text_at(2,"Monitoring Hub","center")

plt.text_at(3,"Brightness Sensor","center")

plt.color(255,0,0)

plt.text_at(12,"Press [annul] to quit ","right")

t0=monotonic()

plt.color(0,0,0)

while not escape():

••I=brightns.measurement()

••I=round(I,1)

••tf=monotonic()

••plt.color(0,0,0)

••tm=round(tf-t0,1)

••msg="Time = %.1f sec" % tm

••plt.text_at(6,msg,"center")

••msg="Brightness = %.1f %%" %I

••plt.text_at(7,msg,"center")

••sleep(1)


ROVER – Exemple de script TI-Innovator™ Rover

Voir : [Fns…]>Modul module ti_rover

from ti_system import *

import ti_rover as rv

disp_clr()

disp_cursor(0)

disp_at(6,"Press [annul] to stop","center")

rv.forward(20)

while not escape():

••a=rv.ranger_measurement()

••if a<0.2:

••••rv.color_rgb(255,0,0)

••••rv.stop()

••else:

••••rv.color_rgb(0,255,0)

••••rv.resume()

rv.stop()

disp_clr()

rv.color_rgb(0,0,255)

sleep(1)

rv.color_rgb(0,0,0)


BLNKSND – Exemple de script TI-Innovator™ Hub

Voir : [Fns…]>Modul: module ti_hub


CARRÉ – Exemple de script TI-Innovator™ Rover

Voir : [Fns…]>Modul module ti_rover


STOP_GO - Sample ti_draw, ti_image, time Program

See:[Fns…]>Modul [Add-On]

from ti_draw import *

from ti_image import *

from time import *

clear()

# Pixel screen upper left (0,0) to (319,209)

draw_text(100,20,"Traffic Light")

set_pen("medium","solid")

 

draw_rect(120,25,80,175)

set_color(192,192,192)

fill_rect(120,25,80,175)

set_color(128,128,128)

draw_circle(160,55,22)

draw_circle(160,110,22)

draw_circle(160,165,22)

 

def off(x,y):

••set_color(169,169,169)

••fill_circle(x,y,22)

••set_color(128,128,128)

••draw_circle(x,y,22)

 

for i in (1,20,1):

# Green

••set_color(51,165,50)

••fill_circle(160,165,22)

••sleep(3)

••off(160,165)

# Yellow

••set_color(247,239,10)

••fill_circle(160,110,22)

••sleep(2)

••off(160,110)

# Red

••set_color(255,0,0)

••fill_circle(160,55,22)

••sleep(3)

••off(160,55)

••show_draw()