|
|
|
|---|---|
|
Voir if..elif..else.. pour plus de détails. |
y N
[Fns…] > Ctl 1:if.. 2:if..else.. 3:if..elif..else 9:elif : 0:else: |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Identifiants de mise en retrait gris •• générés automatiquement dans l'application Python pour simplifier l'utilisation. if : •• elif : •• else: Description : Exemple : Créez et exécutez ce script, que nous appellerons
|
y N
[Fns…] > Ctl 1:if.. 2:if..else.. 3:if..elif..else 9:elif : 0:else: |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Voir if..elif..else.. pour plus de détails. |
y N
[Fns…] > Ctl 1:if.. 2:if..else.. 3:if..elif..else 9:elif : 0:else: |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe :var.imag Description : Renvoie la partie imaginaire d'une variable donnée de type nombre complexe. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Le |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : Description : Le |
y N |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : import ti_hub Description : Le Pour des dispositifs d'entrée et de sortie spécifiques, utilisez la fonctionnalité de module dynamique en sélectionnant le dispositif via Voir :[Fns…]>Modul : module ti_hub. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : import time Description : Le module time est accessible à l'aide de cette commande. Cette instruction importe les attributs publics du module time dans son propre espace nom. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : import ti_plotlib as plt Description : Le Exemple : Voir l'exemple de script : COLORLIN. |
» Modul [Fns…]>Modul |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : import ti_rover as rv Description : Le Exemple : Voir l'exemple de script : ROVER. |
» Modul [Fns…]>Modul |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Syntaxe : import ti_system Description : Le Exemple : Voir l'exemple de script : REGEQ1. |
|
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez « in » pour vérifier si une valeur se trouve dans une séquence ou pour itérer une séquence dans une boucle « for ». |
y N
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe :var.index(x) Description : Renvoie l'indice ou la position d'un élément d'une liste. Pour plus de détails, consultez la documentation de Python. Exemple :
|
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Invite à saisir des données
Exemple :
Autre exemple :
|
y N
[Fns…] E/S |
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : La Exemple :
|
y 9 List
y N
[Fns…] > List
|
|
|
|
|---|---|
|
Module : Built-in Syntaxe : Description : Retourne un objet integer Exemple :
|
y N
[Fns…] > Type |
|
|
|
|---|---|
|
Mot-clé Description : Utilisez « is » pour vérifier si deux objets sont identiques. |
y N |